- moneo: IIoT platform
- Produkter
- moneo DataScience Toolbox
- moneo SmartLimitWatcher
moneo SmartLimitWatcher
moneo SmartLimitWatcher (SLW) er et AI-basert programvareprodukt fra moneo DataScience Toolbox. Den brukes til å dynamisk overvåke komplekse maskin- og produksjonsprosesser i bedrifter.
Den underliggende teknologien muliggjør automatisk og tidlig oppdagelse av anomalier i kritiske prosessvariabler basert på avhengige sensordata, verdier, informasjon og andre prosessparametere. moneo SmartLimitWatcher overvåker kontinuerlig målvariabelen med hensyn til produksjonskvalitet, effektivitet eller anleggstilstand (f.eks temperatur, strømning, vibrasjon eller strømforbruk).
Slik fungerer moneo SmartLimitWatcher
En algoritme trener en matematisk modell basert på historiske data som kontinuerlig sammenligner målte verdier med predikerte målverdier, og gir dermed en kontinuerlig mål/faktisk sammenligning. Den beregner også dynamiske forventningsområder (konfidensbånd) for målvariabelen for automatisk å oppdage og signalisere avvik.
moneo SmartLimitWatcher er et intelligent AI-overvåkingsverktøy som er enkelt å håndtere og kan betjenes uten datavitenskapelig ekspertise. Den gjør data enkelt og automatisk tilgjengelig, og overvåker dem autonomt på grunnlag av "maskinlæring".
Hva Moneo SmartLimitWatcher kan gjøre
AI-programvaren er spesialkonfigurerbar og tillater brukervennlig følsomhetsjustering for deteksjon av avvik. Advarsels- og alarmterskler kan tilpasses slik at du raskt kan reagere på avvik i produksjonsprosessen. Du kan velge mellom "inaktiv", "lav", "middels", "høy" og "tilpasset".
Programvareløsningen moneo SmartLimitWatcher kan brukes både til å overvåke sammenlignbare maskinkomponenter og for detaljert overvåking av individuelle komponenter ved bruk av flere parametere for tilstandsovervåking.
moneo SmartLimitWatcher vil overbevise deg
Ingen datavitenskapelig ekspertise nødvendig. Pragmatisk løsning med enkel 5-trinns veiviser for produksjons- og vedlikeholdsledere.
Automatisert dataforberedelse, modellopplæring og kvalitetskontroll. Ingen kompleks dataforberedelse er nødvendig.
Automatisert valg av den best passende AI-modellen inkludert verifisering av overvåkingsnøyaktighet.
Tidsbasert og tilstandsbasert overvåking. Kontinuerlig bakgrunnsovervåking ved bruk av dynamiske forventningsområder for målvariabelen.
Justerbar følsomhet for avviksdeteksjon. Tilpassbare advarsler og alarmer.
5 trinn til intelligent prosessovervåking:
5-trinns veiviser
moneo SmartLimitWatcher tilbyr en oppsettsveiviser som gjør programvaren enkel å bruke. Gjennom kun fem trinn kan det intelligente overvåkingsverktøyet aktiveres uten eksperthjelp.
Gjennomgang: moneo SmartLimitWatcher
Applikasjoner for moneo SmartLimitWatcher
SmartLimitWatchers AI kan brukes på forskjellige måter for prosessovervåking i sammenheng med tilstandsovervåking: for å overvåke sammenlignbare maskinkomponenter eller for å overvåke individuelle tilleggsdeler eller parametere.
- Horisontal applikasjon: overvåking basert på sammenlignbare maskinkomponenter
Krav:
De tilkoblede maskinkomponentene er integrert i en prosess eller samme anlegg, og det eksisterer en fysisk avhengighet. Fordelen er at det kun trengs noen få sensorer eller parametere for å oppdage avvik.
- Vertikal applikasjon: detaljert overvåking av en enkelt komponent ved hjelp av flere parametere
Krav:
For å oppdage avvik må et tilstrekkelig antall parametere for komponenten som skal overvåkes registreres. Denne generalistiske tilnærmingen er svært godt egnet for et bredt spekter av overvåkingsproblemer.