- E-Mobilność
- Moduł akumulatora | montaż modułu
Niezawodna i wydajna organizacja procesu produkcyjnego od ogniwa akumulatorowego do modułu akumulatorowego
Moduł akumulatorowy składa się z wielu pojedynczych ogniw akumulatorowych, które dostarczają energię do napędu elektrycznego.
Przygotowanie ogniw baterii jest pierwszym krokiem w produkcji modułów. Po odizolowaniu i zaciśnięciu ogniw, są one transportowane do kolejnego etapu: układania w stosy.
ifm oferuje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie dla procesu produkcyjnego.
Pomagamy zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty produkcji.
Korzyści z cyfrowej automatyzacji
Czas instalacji zostaje skrócony nawet o 60 procent. | |
Konfiguracja i odczyt czujników. Na miejscu lub zdalnie. | |
Wczesne wykrywanie potrzeb konserwacyjnych dzięki stałej ocenie danych. |