• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. E-Mobilność
  2. Ogniwo baterii | Formowanie i starzenie

Poprawa formowania i starzenia w produkcji baterii

Formowanie i starzenie to ostatni etap produkcji ogniwa bateryjnego. W tym etapie wyprodukowane wcześniej ogniwa są po raz pierwszy elektrycznie ładowane i rozładowywane. Podczas tego procesu istotne parametry wydajności ulegają znacznemu wpływowi.

Naprawiaj swoje maszyny szybciej, formuj jako ogniwo baterii i optymalizuj dostępność systemu. Firma ifm wspiera Cię w cyfryzacji procesów produkcyjnych za pomocą odpowiednich rozwiązań sprzętowych i programowych.

 

Twoje korzyści dzięki cyfrowej automatyzacji

Czas instalacji zostaje skrócony nawet o 60 procent.
Konfiguracja i odczyt czujników. Na miejscu lub zdalnie.
Wczesne wykrywanie potrzeb konserwacyjnych dzięki stałej ocenie danych.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.