Koncentrator IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al2230-01.jpg?v=316084680)
Rozproszone przełączanie wyjść cyfrowych przez IO-Link – rozbudowa modułów master IO-Link o 12 wyjść cyfrowych
- Rozproszone przełączanie wyjść cyfrowych przez IO-Link
- Do rozbudowy masterów IO-Link o 12 wyjść cyfrowych
- Wersje do zastosowań przemysłowych oraz do obszarów o podwyższonych wymogach higienicznych
- Dwa odseparowane galwanicznie i przełączane osobno obwody zasilania
- Prąd wyjściowy do 1,8 A na jeden obwód zasilania
Rozproszone przełączanie wyjść przez IO-Link
Nowe moduły wyjściowe IO-Link umożliwiają łatwą i ekonomiczną rozbudowę modułów master IO-Link firmy ifm o wydajne wyjścia cyfrowe. Typowymi zadaniami jest rozproszone przełączanie obciążeń i urządzeń wykonawczych.
Obszary zastosowania
Moduły są dostępne w dwóch wersjach: Pomarańczowy moduł polowy serii Coolant jest odporny na działanie olejów i cieczy chłodząco-smarujących. Dzięki temu nadaje się do ogólnych zastosowań przemysłowych. Szary moduł w obudowie wykonanej ze specjalnych materiałów nadaje się optymalnie do obszarów o podwyższonych wymogach higienicznych w branży spożywczej. Zapewnia wysoki stopień ochrony IP 68 / IP 69K.