Bezpieczny wybór: mechanizmy linkowe do enkoderów
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_400_0047.jpg?v=1390103035)
- Precyzyjne wykrywanie położenia, także na dużych odległościach
- Wysoka niezawodność działania dzięki solidnej konstrukcji mechanicznej, nawet pod obciążeniem ciągłym
- Mechaniczna kompatybilność z wieloma producentami w przypadku enkoderów z kołnierzem synchronicznym
- Zwarta konstrukcja nawet przy rozpiętości linki do 15 m
Dokładne położenie, także na dużych odległościach
Mechanizmy linkowe do enkoderów to idealny wybór w sytuacji, gdy konieczne jest dokładne ustalenie położenia na prostych dystansach. Przykładowe zastosowania obejmują zarówno małe odległości, takie jak w przypadku podnośników nożycowych lub wózków widłowych, jak i duże odległości pokonywane przez wózki na ramionach dźwigu lub systemy transportowe w magazynach wysokiego składowania.
Solidne połączenie wytrzymałe na czynniki zewnętrzne
Wykorzystanie zasady działania bloczka linowego: zostaje zachowane nieprzerwane połączenie pomiędzy enkoderem a poruszającym się obiektem. Większość niekorzystnych skutków wykrywania odległości, np. powodowanych przez zanieczyszczenia przy optycznym pomiarze odległości, zostaje wyeliminowana. Komponenty mechaniczne zaprojektowano w myślą o długotrwałym, przemysłowym użytkowaniu, do 1 miliona pociągnięć.