Po prostu dobry, podwójnie skuteczny: czujnik mierzy przyspieszenie w dwóch osiach
- Optymalna analiza stanu dzięki pomiarowi przyspieszenia w 2 osiach ruchu
- Do podłączania do elektroniki diagnostycznej VSE
- Uniwersalność dzięki standardowi IEPE
- Szeroki zakres pomiaru do wielu różnych scenariuszy zastosowań
- Wytrzymała konstrukcja IP 67
Dla skutecznej diagnostyki drgań
Czujnik przyspieszenia VSM102 jest w stanie wykrywać zmiany drgań promieniowych i osiowych. Ułatwia to, na przykład, monitorowanie stanu łożysk kulkowych skośnych lub wytłaczarek, a także innych systemów, w których siły i niewyważenia działają na więcej niż jedną oś ruchu.
Ważny wskaźnik podczas monitorowania stanu
Sygnał przyspieszenia odgrywa istotną rolę w monitorowaniu stanu maszyn i instalacji. Sygnalizuje symptomy, takie jak niewyważenie, uszkodzenie łożyska lub awaria, które, jeśli pozostaną niezauważone, mogą doprowadzić do awarii maszyny na wczesnym etapie. Wykryte dane surowe są przesyłane do dalszej oceny do urządzenia zewnętrznego, np. elektroniki diagnostycznej VSE firmy ifm.
Wytrzymałość: Zasada pomiaru MEMS
Akcelerometr VSM102 oparty na układzie MEMS (zasada pomiaru pojemnościowego) jest przeznaczony do wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki technologii MEMS prawidłową pracę czujnika można sprawdzać aktywnie za pomocą elektroniki diagnostycznej (autotest).
Szeroki zakres zgodności: standard IEPE
Czujnik przesyła swoje dane zgodnie z sygnałem IEPE, który jest uznanym standardem, np. dla czujników przyspieszenia. Zaletą urządzeń IEPE jest ich niezmiennie wysoka czułość – niezależnie od typu i długości kabla połączeniowego.