Nieprzerwana transmisja sygnałów cyfrowych z czujników za pośrednictwem magistrali obiektowej
- Moduły wejść cyfrowych dla sieci PROFINET, EtherNet/IP i Modbus TCP
- Bezpośrednie podłączenie czujników upraszcza strukturę sieci
- Zintegrowana funkcja licznika umożliwiająca łatwe wdrożenie aplikacji korzystających z liczników wysokiej częstotliwości
- Wytrzymała obudowa przystosowana do pracy w środowiskach wymagających zmywania wodą
Moduły Ethernet do zastosowań obiektowych
Zdecentralizowane moduły DI służą jako brama między czujnikami binarnymi a magistralą polową. Oznacza to, że binarne sygnały przełączające w terenie mogą być przesyłane bezpośrednio przez magistralę obiektową. W topologii magistrali obiektowej nie są potrzebne żadne dodatkowe systemy transmisyjne.
Wytrzymałe i trwale szczelne
Moduły ifm to doskonały wybór nawet w najtrudniejszych warunkach: Materiały i metody produkcji są identyczne jak w przypadku kabli łączeniowych ifm ze sprawdzonych serii produktów EVC i EVF. Technologia ecolink gwarantuje niezawodne złącza M12 kabli łączeniowych, trwale zabezpieczone przed wnikaniem.
Zalety i korzyści dla klienta
Rozszerzenie rodziny masterów IO-Link o moduły wejść cyfrowych
Przełączniki Ethernet stanowią doskonałe uzupełnienie rodziny masterów IO-Link oferowanych przez ifm. Charakteryzują się tą samą konstrukcją, konfiguracją portów i standardowymi złączami M12.
Zintegrowana funkcja licznika dla aplikacji korzystających z liczników wysokiej częstotliwości
Funkcję licznika wysokiej częstotliwości można aktywować za pośrednictwem sterownika PLC. Impulsy przesyłane przez czujnik są zliczane w module i cyklicznie przesyłane do sterownika PLC w postaci pakietu licznikowego. Zapewnia to dokładne zliczanie, na które nie ma wpływu czas cyklu sterownika PLC.
Wydajne zasilanie
Moduły Ethernet zapewniają różne opcje podłączenia zasilania: złącze M12 z kodem A o natężeniu 1 x 4 A oraz złącze M12 z kodem L o natężeniu 2 x 16 A. To ostatnie można łączyć łańcuchowo z innymi modułami z rodziny produktów.