• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Pomiar natężenia przepływu bez przeszkód: czujnik ultradźwiękowy SU Puresonic

  • Dokładny pomiar przepływu wody ultraczystej i wody
  • Wytrzymała, pozbawiona elementów składowych rura pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej oferuje wysoką odporność na media i trwałą odporność na wnikanie
  • Dioda LED stanu pracy sygnalizuje status czujnika zgodnie z Namur NE107
  • Wnioskowanie o jakości procesu jest możliwe na podstawie dostarczonej siły sygnału

Dokładne dane pomiarowe nawet w przypadku wody ultraczystej

SU Puresonic z dużą precyzją wykrywa przepływ wody przy objętościach do 1000 l/min. Dzięki technologii ultradźwiękowej dotyczy to również wody ultraczystej o niskiej przewodności, produkowanej w instalacjach odwróconej osmozy. W połączeniu z czujnikami przewodności z rodziny LDL, można ustanowić niezawodną kontrolę jakości w procesie filtracji.
Rura pomiarowa SU Puresonic wykonana jest ze stali nierdzewnej i nie zawiera elementów pomiarowych, uszczelnień i części ruchomych. Oznacza to, że od samego początku wykluczone są usterki spowodowane uszkodzeniami, przeciekami lub blokadami, które mogą wystąpić w systemach mechanicznych, takich jak wirniki lub turbiny, lub spadki ciśnienia związane z projektem.

Siła sygnału jako wskaźnik jakości i konserwacji

Stałe monitorowanie siły sygnału umożliwia wyciągnięcie wniosków na temat jakości medium lub potrzeby konserwacji. Spadająca wartość może być wskaźnikiem wzrostu ilości cząstek w medium lub osadów na wewnętrznej ściance rury. Moc sygnału jest przekazywana acyklicznie poprzez IO-Link i dzięki temu możliwe jest wczesne zaplanowanie prac konserwacyjnych lub dostosowanie przebiegu procesu. Gwarantuje to wysoką jakość produktu. Funkcja ta jest zaimplementowana również dla konwencjonalnych systemów, które nie posiadają jeszcze IO-Link. Jeśli siła sygnału spadnie poniżej zdefiniowanego poziomu, stan urządzenia ulegnie zmianie, a czujnik zasygnalizuje to poprzez wyjście diagnostyczne i diodę LED stanu pracy.

Akcesoria