Czujniki poziomu
Pomiar poziomu i jego ocena odgrywają ważną rolę w automatyzacji procesów. Co się stanie, gdy zbiornik z płynem przeleje się lub będzie całkiem pusty?
Zastosowania związane z pomiarem poziomu można rozwiązać za pomocą różnych technologii. Znajdź rozwiązanie najlepsze dla danego zastosowania.
| Technologia | Zastosowania | Typ czujników | Maks. zakres pomiaru [cm] | Wyjście analogowe | Wyjście przełączające | Dopuszczenia | Więcej informacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spektroskopia impedancyjna w kontakcie z medium |
Alternatywa dla czujników kamertonowych Tłumienie pozostałości i piany |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Zastosowania do punktowego pomiaru poziomu |
![]() |
Pojemnościowe w kontakcie z medium |
Jako zabezpieczenie przelewowe i monitorowanie nieszczelności |
LI | - | - | + | WHG* | |
| Pojemnościowe bez kontaktu z medium |
Do detekcji przez niemetaliczne ściany zbiorników |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | |||
![]() |
Pojemnościowe w kontakcie z medium |
Do zastosowań w zbiornikach hydraulicznych i chłodziwa |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Zastosowania do ciągłego pomiaru poziomu |
![]() |
Radar z falą kierowaną w kontakcie z medium |
Do zastosowań przemysłowych i higienicznych |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | |
![]() |
Hydrostatyczny w kontakcie z medium |
Do zastosowań przemysłowych i higienicznych w zbiornikach i swobodnie płynących ciekach |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | |
![]() |
Ultradźwiękowy bez kontaktu |
Do dużych odległości i trudnych powierzchni |
UGT, UIT | 800 | + | + | ||
![]() |
Pomiar optyczny bez kontaktu z medium |
Do dużych odległości Niezależny od kąta pomiar za pomocą zogniskowanego punktu świetlnego |
O1D | 980 | + | + | ||
![]() |
Optyczny 3D bez kontaktu |
Do materiałów sypkich Do monitorowania kompletności |
O3D | 800 | + | + | ||
![]() |
Radar bez kontaktu |
Do zastosowań przemysłowych i higienicznych |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | |
| * Niemiecka ustawa federalna w sprawie wody | ||||||||