Przejdź do treści głównej
You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Przegląd czujników poziomu
  2. Nowości produktowe
  3. Radarowy czujnik poziomu do stref higienicznych

Radarowy czujnik poziomu: szybki i precyzyjny do 10 m

Bezproblemowe monitorowanie poziomu w zbiornikach

Radarowy czujnik poziomu LW2720 wyznacza nowe standardy szybkości i dokładności. Począwszy od instalacji w rekordowym czasie: standardowy kabel M12, szybkie ustawianie parametrów za pomocą IO-Link i duży wybór adapterów umożliwiają proste i dostosowane do potrzeb uruchomienie po wyjęciu z pudełka.

Przykładowo, w przypadku zastosowania w zbiornikach o wysokości do 10 metrów, czujnik LW2720 zapewnia precyzyjne wykrywanie poziomu nawet w obecności mieszadeł lub kul rozpylających. Nie mają na niego również wpływu zmieniające się właściwości mediów. Nawet szybkie napełnianie lub opróżnianie zbiorników jest rejestrowane przez czujnik radarowy dzięki technologii 80 GHz – szybko, z wysoką precyzją i bez martwych stref.

LW27 w szczegółach

Zalety produktu

Najwyższa możliwa wydajność
Technologia 80 GHz umożliwia ukierunkowany i precyzyjny pomiar poziomu, nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Prosta konfiguracja oszczędza koszty i czas
Technologia połączeń M12 zmniejsza m. in. ryzyko nieprawidłowego okablowania. Do ustawienia parametrów wymagana jest tylko jedna wartość, co również sprawia, że konfiguracja jest szybka i łatwa. Parametry można również wygodnie ustawiać za pomocą naszej bezpłatnej aplikacji moneo|blue i adaptera Bluetooth EIO330.
Zasada pomiaru bezdotykowego
Bezdotykowa zasada pomiaru zapobiega awariom spowodowanym przywieraniem mediów lub uszkodzeniami spowodowanymi przez mieszadła. Nawet warunki procesowe, takie jak gęstość, lepkość, temperatura, ciśnienie i pH nie mają wpływu na pomiar.
Struktury zakłócające są eliminowane przez inteligentny algorytm
Struktury zakłócające (orurowanie, mieszadła, kule natryskowe itp.) są automatycznie eliminowane przez inteligentny algorytm, minimalizując ustawianie parametrów i zapewniając niezawodny i bezawaryjny pomiar poziomu.
Jednoczęściowa obudowa ze stali nierdzewnej bez uszczelnienia i higieniczna konstrukcja
Optymalna i długoterminowa trwałość, aby wytrzymać nawet regularne procesy czyszczenia. Brak problemów zużycia spowodowanych kruchymi uszczelkami. Certyfikowany do użytku w środowiskach higienicznych o stopniu ochrony IP66/68 i IP69K.

Zastosowania

Podłączenie do systemu

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link

  • Bezstratna transmisja danych
    Cyfrowa transmisja pomiaru poziomu
  • Podłącz i pracuj
    Czujnik radarowy można szybko i łatwo skonfigurować poprzez IO-Link – wystarczy ustawić tylko jeden parametr. Ustawianie parametrów można również szybko i łatwo przeprowadzić za pomocą smartfona, korzystając z naszej bezpłatnej aplikacji moneo|blue i adaptera Bluetooth EIO330.
  • Zdalna konserwacja
    Zdalna konserwacja i ustawianie parametrów poprzez istniejące systemy magistrali Fieldbus za pomocą IO-Link.
    • Nie wymaga nadbudowy
    • Oszczędność kosztów i zwiększone bezpieczeństwo

Dzięki IO-Link, automatycy mogą zobaczyć poziom napełnienia w sterowniku, bezpośrednio po montażu, z odległości kilkuset kilometrów. W ten sposób możliwa jest zdalna konserwacja. Nie jest wymagane skomplikowane programowanie.

personel ifm

FAQ