• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Technologia radarowa
  2. Radarowe czujniki odległości

Czujnik radarowy mierzy odległość, pozycję i prędkość nawet przy słabej widoczności.

Niezawodne wykrywanie w trudnych warunkach

Niezależnie od tego, czy jest to deszcz, śnieg, silny wiatr, kurz czy ekstremalne temperatury: Czujnik radarowy wykrywa obiekty dokładnie i niezawodnie we wszystkich tych warunkach. Zapewnia to zarówno solidna technologia radarowa, jak i różne tryby pracy, dzięki którym czujnik można precyzyjnie dostosować do danego zastosowania, a także wysoka odporność na wstrząsy i wibracje.

Jakie zalety oferuje czujnik radarowy?

Wszystko na pierwszy rzut oka
Niezawodne wykrywanie, nawet przy słabej widoczności
Wytrzymałość
Idealny do wymagających środowisk i zastosowań zewnętrznych, dzięki wykrywaniu niezależnemu od pogody i szerokiemu zakresowi temperatur
Elastyczna regulacja
Różne tryby pracy pozwalają na duże zasięgi lub precyzyjną rozdzielczość w zakresie milimetrowym
Łatwa konfiguracja
Intuicyjna konfiguracja oraz przejrzysta wizualizacja danych pomiarowych na poziomie IT za pomocą ifm Vision Assistant lub ifm moneo
Dostępność na całym świecie
Dwa różne zakresy częstotliwości pozwalają na użytkowanie w wielu częściach świata

Zastosowania radarowych czujników odległości

Monitorowanie przenośników
Bezkontaktowe, jednoczesne wykrywanie wysokości załadunku i prędkości przenośnika taśmowego

Pozycjonowanie pojazdów
Wykrywanie pojazdów w myjniach samochodowych lub podczas operacji dokowania na rampach załadunkowych i rozładunkowych

Kontrola odległości i pomiar wysokości
Niezawodne wykrywanie odległości od podłoża lub roślin nawet w zapylonym środowisku

Monitorowanie otoczenia i unikanie kolizji
Wczesne wykrywanie przeszkód w otoczeniu poruszającego się pojazdu i pomoc kierowcy w monitorowaniu słabo widocznych obszarów

Inteligentna kontrola dostępu
Automatyczne otwieranie i zamykanie bram i szlabanów z maskowaniem ruchu poprzecznego

Podłączenie do systemu

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link

  • Wyjście wielu zmierzonych wartości
    Jednoczesne, bezdotykowe wykrywanie odległości, prędkości i kierunku ruchu obiektu
  • Podłącz i używaj
    Intuicyjna konfiguracja i ciągłe przesyłanie danych pomiarowych
  • Poprawa dostępności systemu
    Monitorowanie orientacji czujnika dzięki wyjściowym wartościom nachylenia.
    Funkcja przechowywania danych dodatkowo umożliwia szybką i bezproblemową wymianę urządzenia bez konieczności ustawiania nowych parametrów.

Radarowy kalkulator punktowy

Najczęściej zadawane pytania dotyczące radarowych czujników odległości

Produkty

Precyzja i wygoda: radarowy czujnik poziomu z IO-Link

Bezproblemowe monitorowanie dużych zbiorników

Czujnik poziomu LW2720 umożliwia precyzyjne monitorowanie poziomu płynów w zbiornikach o wysokości do 10metrów – bez martwych pól. Bezdotykowa radarowa technika pomiaru zapobiega usterkom i awariom czujnika spowodowanym przywieraniem lepkich mediów lub uszkodzeniem przez mieszadła.