Czujniki temperatury do zastosowań higienicznych
Grupa czujników | Zakres temperatur | Długości wprowadzenia | Sygnał | Maszyny | Wizualizacja | Kwestie do rozważenia |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25...160°C | 30...1000 mm | • Przetwornik • Przełącznik • IO-Link |
Zintegrowany | Duża dioda LED stanu | • Element podwójny • Automatyczne wykrywanie dryftu • Cyfrowe wartości danych • Dokładność +/- 0,2 K |
![]() TD |
-50...150°C | 30...350 mm | • Przetwornik • IO-Link |
Zintegrowany | Wyświetlacz cyfrowy | • Dokładność +/- 0,3 K • Kompaktowa, w pełni spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej • 4-cyfrowy, dwukolorowy wyświetlacz • Krótki (1/3s) czas reakcji |
![]() TA |
-50...200°C | 17...350 mm | • Przetwornik • IO-Link |
Zintegrowany | Dioda LED stanu | • Dokładność +/- 0,3 K • Kompaktowa, w pełni spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej • Krótki (0,5/2s) czas reakcji |
![]() TM / TT |
-40...150°C | Montaż zabudowany ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm sonda RTD | – | • Do podłączenia do modułu przetwarzającego • Przyłącze M12 do łatwego podłączenia • Zintegrowane przyłącze procesowe |