- Czujniki temperatury według zastosowań
- Oleje hydrauliczne
Oleje hydrauliczne
Grupa czujników | Zakres temperatur |
Długości wprowadzenia |
Sygnał | Maszyny | Wizualizacja | Kwestie do rozważenia |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TN |
-50...150°C | 45...150 mm | • Przetwornik • Przełącznik • IO-Link |
Zintegrowany | • Wyświetlacz cyfrowy • Dioda LED stanu |
• Dokładność +/- 0,3 K • Dwukolorowy wyświetlacz • Intuicyjne sterowanie 3 przyciskami |
![]() TR |
-100...600°C | Zależny od RTD |
• Przetwornik • Przełącznik • IO-Link |
Modułowy | • Wyświetlacz cyfrowy • Dioda LED stanu |
• Dokładność +/-0,3 K • Akceptuje 2-, 3- i 4-żyłowe czujniki RTD • Dwukolorowy wyświetlacz • Intuicyjne sterowanie 3 przyciskami |
![]() TA |
-50...200°C | 17...350 mm |
• Przetwornik • IO-Link |
Zintegrowany | Dioda LED stanu | • Dokładność +/- 0,3 K • Krótki czas reakcji • Kompaktowa, w pełni spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej |
![]() TD |
-50...150°C | 30...350 mm | • Przetwornik • IO-Link |
Zintegrowany | • Wyświetlacz cyfrowy • Dioda LED stanu |
• Dokładność +/- 0,3 K • Elastyczne przyłącze procesowe • Kompaktowa, w pełni spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej |
![]() TP |
-50...300°C | Zależny od RTD |
• Przetwornik • IO-Link |
Modułowy | Dioda LED stanu | • Dokładność +/- 0,3 K • Konwersja RTD na wyjście analogowe i IO-Link • automatyczne wykrywanie typu RTD |
![]() TK |
-20...140°C | 50...250 mm | Przełącznik | Zintegrowany | Dioda LED stanu | • Dokładność +/- 3 K • Łatwe dostosowanie za pomocą dwóch pierścieni ustawczych •Dwa wyjścia przełączające o stałej histerezie •Mechaniczna blokada uniemożliwiająca przypadkową zmianę ustawienia |
![]() TV |
-50...150°C | 25...30 mm | • Przełącznik • IO-Link |
Zintegrowany | – | • Dokładność +/- 0,3 K • Dwa programowalne wyjścia przełączające • Kompaktowa, w pełni spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej |
![]() TT / TM |
-40...150°C | montaż zabudowany ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm sonda RTD | – | • RTD klasy A, Pt100 i Pt1000 • Zintegrowane przyłącze procesowe • Do połączenia z modułem przetwarzającym |
![]() TS |
-100...600°C | różne | RTD | 6, 10 mm sonda kablowa RTD | – | • RTD klasy A, Pt100 i Pt1000 • Elastyczne przyłącze procesowe • Długość kabla do 10 m • Do połączenia z modułem przetwarzającym |
![]() TCC |
-25...160°C | 30...1000 mm | • Przetwornik • Przełącznik • IO-Link |
Zintegrowany | Dioda LED stanu | • Dokładność +/- 0,2 K • Proces chroniony przez wykrywanie dryftu • Kompaktowa, w pełni spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej |