You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. ZaletyAS-i
  2. Wybór produktu

Wybór produktu

Które urządzenie najlepiej nadaje się do danego zastosowania?

Czy chcesz bez wysiłku zbierać wiele sygnałów w szafie sterowniczej/obiektowej, przełączać zawory, lampy lub inne aktuatory?
Wybierz moduły wejść i wyjść z wieloma funkcjami ułatwiającymi i przyspieszającymi instalację.

Czy chcesz przenieść dalsze przetwarzanie sygnałów do systemów wyższego poziomu?
Wybierz mastery AS-i.

Czy masz zastosowania związane z bezpieczeństwem?
Wybierz opcję AS-i Safetyat Work.

Czy masz zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem?
Prawidłowym wyborem będzie AS-Interfacehazardous areas.

Czy potrzebujesz akcesoriów do interfejsu AS-i?
Wybierz opcję Akcesoria do sieci AS-i.

  Moduły wejść iwyjść Mastery AS-i Safety at Work AS-i do stref zagrożonych wybuchem Akcesoria AS-i
 
Instalacja w szafie sterowniczej  
Montaż bezpośrednio na czujniku  
Montaż w obudowie
Interfejsy komunikacyjne AS-i/IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
Cyfrowe we/wy    
Analogowe we/wy      
Bezpieczne we/wy        
Dopuszczenia        
Funkcje zaworów 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Podłączenie zasilania przez M8, M12, złączki przyłączeniowe,
kable okrągłe, kable płaskie
Złączki przyłączeniowe, kable okrągłe M12, złączki przyłączeniowe, kable okrągłe, kable płaskie M12, kable płaskie M12, kable okrągłe
Podłączenie czujnika/aktuatora M8, M12, zacisk śrubowy, zacisk sprężynowy   M12, zacisk śrubowy, zacisk sprężynowy M12 M12, kable okrągłe
Stopień ochrony IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP 20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Tryb adresowania AS-i / profil Węzeł pojedynczy / A/B M3 + M4 Węzeł pojedynczy Węzeł pojedynczy / A/B -
           
Branże Moduły wejść iwyjść Mastery AS-i Safety at Work AS-i do stref zagrożonych wybuchem Akcesoria AS-i
Branża opakowaniowa
Przemysł spożywczy
Przemysł samochodowy
Obrabiarki
Górnictwo
Budowa maszyn
Przemysł stalowy i metalurgiczny
Logistyka
Uzdatnianie wody
Obróbka metali