You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. ZaletyAS-i
  2. Opis systemu

Przegląd systemu AS-i

Jakie możliwości oferuje interfejs AS-i?

Firmy na całym świecie polegają na prostych technologiach okablowania i automatyki w celu poprawy ogólnej wydajności i dostępności zakładów. Zawsze dostępny: Interfejs AS-i. Zaawansowana technologia interfejsu AS-i zapewnia wysoką niezawodność, różnorodne możliwości diagnostyczne i odporność na zakłócenia.

Ta prosta, bardzo stabilna i sprawdzona technologia umożliwia czujnikom jednoczesne przesyłanie informacji diagnostycznych do sterownika PLC oraz do nadrzędnych infrastruktur informatycznych. Modułowa konstrukcja i elastyczna technika łączeniowa ułatwiają integrację zsystemem.

Dwużyłowy kabel płaski przesyła dane i zasilanie, co wyklucza skomplikowane okablowanie równoległe.

Chcesz dowiedzieć się więcej o interfejsie AS-i? Nic prostszego.
Podsumowaliśmy dla Ciebie najważniejsze fakty i korzyści płynące z interfejsu AS-i.

AS-i Topologie
Najważniejsze dane AS-i:
Topologia elastyczna struktura
Medium nieekranowany dwużyłowy przewód do przesyłu danych i zasilania
Długość przewodu 100 m, możliwość rozbudowy do 1000 m, światłowody umożliwiają uzyskanie zasięgu do 3000 m
Liczba wejść/wyjść 496 wejść + 496 wyjść dla danych cyfrowych, analogowych i bezpiecznych
Czas cyklu 5-10 ms

Co oferuje AS-Link?

  • Globalnie znormalizowany system zgodny z normą IEC 62026-2.
  • Interfejs AS-i umożliwia okablowanie przy jednoczesnym swobodnym wyborze topologii.
    Zastępuje on skomplikowane, konwencjonalne okablowanie równoległe.
  • Okablowanie można podłączać do systemów sterowania z różnymi systemami fieldbus (np. EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat itp.).

Jakie są korzyści z interfejsu AS-i?

  • Łatwa do wdrożenia koncepcja nieekranowanego okablowania i zasilania.
  • Interfejs AS-i to elastyczny, niedrogi system, który można łatwo rozbudować.
  • Dane zabezpieczane i niezabezpieczane mogą być przetwarzane za pomocą tego samego systemu.
  • Mniej skomplikowana konfiguracja i mniejszy nakład pracy przy tworzeniu dokumentacji oraz różnorodne możliwości diagnostyczne.
  • Ograniczenie liczby złączek przyłączeniowych dzięki modułowej budowie i elastycznej technice łączenia.

Podsumowanie

Interfejs AS-i zapewnia łatwy i wygodny sposób budowania przygotowanych na przyszłość podstaw inteligentnej automatyki przemysłowej.

Moduły AS-i ClassicLine

Animacja przedstawia technologię szybkiego montażu bez użycia narzędzi.

Użytkownik może wprowadzić kabel płaski do dolnej części modułu w trzech różnych kierunkach. Element przesuwny blokuje górną i dolną część.