- Enkodery
- Enkodery inkrementalne
Enkodery inkrementalne
Enkodery inkrementalne generują dokładnie określoną liczbę impulsów (przyrostów) na obrót. W odniesieniu do punktu początkowego lub pozycji wyjściowej, na podstawie liczby generowanych impulsów można wnioskować o aktualnej pozycji podłączonego wału.
Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu, enkoder po ponownym włączeniu musi najpierw powrócić do punktu początkowego lub pozycji wyjściowej, aby ponownie dokładnie określić pozycję wału. Proces ten nazywany jest przebiegiem naprowadzającym.
Podczas obsługi enkoderów inkrementalnych można wybrać tryb HTL (zalecany w przypadku dużych długości przewodów) lub tryb TTL dla prędkości do 12 000 obr/min. Aby ograniczyć złożoność wariantu, użytkownicy mogą elastycznie programować rozdzielczość w zakresie od 1 do 10 000 przyrostów.
Enkodery inkrementalne nadają się do szybkich zastosowań, wykrywając każdą zmianę pozycji kątowej.
Porównanie enkoderów z IO-Link i bez IO-Link
W przypadku zastosowania konwencjonalnego bez IO-Link aktualna pozycja nie jest wskazywana, co oznacza, że wartości względne pozycji kątowej, prędkości lub kierunku obrotu można obliczyć tylko za pomocą sterownika PLC.
W przypadku zastosowania z IO-Link można uzyskać więcej informacji. Enkoder zna swoją aktualną pozycję bez udziału sterownika PLC i utrzymuje ją nawet w przypadku spadku napięcia. Oznacza to, że enkodery inkrementalne z IO-Link zachowują się jak jednoobrotowe enkodery absolutne. W ciągu jednego obrotu podają bezwzględną wartość położenia.
Wersje
Typ | Obudowa Ø [mm] | Wał pełny Ø [mm] | Wał drążony Ø [mm] | Rozdzielczość | Cechy |
---|---|---|---|---|---|
![]() PerformanceLine |
58 |
6 10 |
9,525 (3/8") 12 15 15,875 (5/8") |
Do 10 000 impulsów/obrót |
• IO-Link • Regulowana rozdzielczość, tryb i sygnał • 2-kolorowy wyświetlacz • Dostępne różne sprzęgła |
![]() BasicLine |
36,5 58 |
6 10 |
6 9,525 (3/8") 12 15 15,875 (5/8") |
Do 10 000 impulsów/obrót |
• IO-Link • Regulowana rozdzielczość i sygnał • Dostępne różne sprzęgła |
![]() WetLine |
58 | 6 10 |
9,525 (3/8") 12 15 15,875 (5/8") |
Do 10 000 impulsów/obrót |
• IO-Link • Regulowana rozdzielczość i sygnał • IP67 • Dostępne różne sprzęgła |
PerformanceLine
Enkodery Performance Line posiadają zintegrowaną układ przetwarzający dla funkcji monitorowania prędkości, licznika i wykrywania kierunku obrotów. Zapewniają łatwe ustawianie i wskazywanie wartości położenia za pomocą wyświetlacza i przycisków operacyjnych z intuicyjną nawigacją po menu. Dane diagnostyczne i parametry są niezawodnie przesyłane przez IO-Link. Gotowe na Przemysł 4.0!
Tryb enkodera
- Wyświetlanie pozycji na podstawie rozdzielczości ustawionej za pomocą IO-Link
Tryb licznika
- Urządzenie zlicza do maksymalnej wartości ustawionej za pośrednictwem IO-Link (np. 9999)
Tryb monitora prędkości
- Obroty na minutę [min-1]/częstotliwość [Hz]
BasicLine
Korzystna cenowo wersja bez wyświetlacza
- Wyświetlanie pozycji na podstawie rozdzielczości ustawionej za pomocą IO-Link
- Osiowy lub promieniowy przepust kablowy
- Programowalne:
- rozdzielczość od (2 do 10 000 impulsów)
- wyjście TTL lub HTL
- kierunek zliczania (zgodnie z ruchem / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
WetLine
Enkodery inkrementalne ze stali nierdzewnej firmy ifm, przeznaczone do takich zastosowań jak synchronizacja przenośników taśmowych, zapewniają dłuższe okresy międzykonserwacyjne w trudnych warunkach otoczenia. Podwyższony stopień ochrony IP 67 kwalifikuje je do stosowania w wilgotnych obszarach w przemyśle spożywczym.
- Trwałość dzięki odpornej stali nierdzewnej i wysokiej odporności na wnikanie wody po stronie wału
- Czytelne laserowe oznaczenie typu
- Wersje w wykonaniu z wałem pełnym i kołnierzem zaciskowym/synchronicznym lub z wałem drążonym
- Wygodna komunikacja przez IO-Link
- Obracany konektor M12 można podłączać promieniowo lub osiowo