Przejdź do treści głównej
You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Czujniki analityczne
  2. Czujnik przewodności LDL
  3. Technologia

Technologia czujników przewodności

Przewodność określa, w jakim stopniu dana substancja przewodzi prąd elektryczny. Na jej wartość wpływa ilość wolnych jonów (soli, kwasów, zasad) w medium, a także temperatura medium: im więcej wolnych jonów, tym wyższa przewodność. Czujnik przewodności składa się zwykle z dwóch metalowych płytek stykających się z medium. Jeżeli do dwóch elektrod zanurzonych w przewodzącej elektrycznie cieczy zostanie przyłożone napięcie, to popłynie prąd.

Dodatnio naładowane jony (kationy) będą przyciągane do elektrody naładowanej ujemnie, zaś ujemnie naładowane jony (aniony) powędrują do elektrody naładowanej dodatnio. Im więcej wolnych jonów w medium i wyższa przewodność elektryczna medium, tym większy płynieprąd.

Technologia stosowana w czujnikach przewodności różni się w zależności od projektu. Rozróżnia się czujniki przewodności kondukcyjne i indukcyjne.

Zagadnienia

Kondukcyjne czujniki przewodności

Czujnik kondukcyjny LDL100

Czujnik LDL100, podobnie jak inne bezpośrednio mierzące czujniki przewodności, ma dwie metalowe elektrody. Różnica w naszym wykonaniu polega na tym, że obudowa czujnika i metalowa rura służą za pierwszą elektrodę, zaś metalowa końcówka czujnika — za drugą.

Pomiędzy końcówkę czujnika a śrubowe połączenie obudowy podaje się napięcie i mierzy się przepływ prądu.

Uwaga: Ze względu na konstrukcję elektrod, czujnik LDL nie jest zalecany do stosowania w rurach z tworzywa sztucznego.

Czujnik kondukcyjny LDL101

W przeciwieństwie do LDL100, LDL101 nie wykorzystuje swojej obudowy jako elektrody, ale ma dwie elektrody w kształcie pierścienia osadzone jedna w drugiej. Napięcie jest przykładane między elektrodą wewnętrzną i zewnętrzną i tam mierzony jest przepływ prądu.

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do LDL100, LDL101 ma stałą ogniwa. Dzięki wewnętrznie używanemu oprogramowaniu można mapować różne stałe ogniwa w celu uzyskania najlepszej rozdzielczości w całym zakresie pomiarowym przez cały czas. Tak więc LDL101 oferuje funkcje w jednym urządzeniu, dla których inne czujniki wymagają różnych wersji.

Indukcyjne czujniki przewodności

Indukcyjny czujnik przewodności składa się z dwóch cewek z metalowym rdzeniem, zamkniętych w obudowie z tworzywa (w tym celu w produktach ifm stosowane jest PEEK lub polipropylen). Pierwsza cewka (nadawcza) wytwarza napięcie elektryczne w cieczy. Zależnie od przewodności medium, powstaje przy tym prąd przemienny o określonym natężeniu. Indukuje on zmienne pole elektromagnetyczne w drugiej cewce (odbiorczej), które jest proporcjonalne do przewodności medium.

Indukcyjny pomiar przewodności ma szereg zalet:

  • Wysoka odporność na korozję dzięki zastosowaniu końcówki z tworzywa.
  • Niewrażliwość na obecność ciał stałych w medium, pod warunkiem, że kanał pomiarowy nie zostanie zatkany.

Czy wiesz, że? (LDL2)

Częstym problemem związanym z formowanymi wtryskowo, długimi końcówkami PEEK jest ich tendencja do odłamywania się. Wynika to z naprężeń spowodowanych wahaniami temperatury i ciśnienia, które występują zwłaszcza w zastosowaniach CIP.
Końcówka toczona z jednego kawałka pozwala materiałowi PEEK równomiernie rozszerzać się wraz ze zmianami temperatury, rozkładając nacisk na części walcowej bardziej równomiernie i zapobiegając potencjalnym punktom naprężeń. Zachowana jest ogólna dostępność maszyny.

Wpływ temperatury na czujniki LDL

Przewodność materiału zależy szczególnie od temperatury, a współczynnik temperaturowy wynosi około 1...5% na °C. Wszystkie czujniki przewodności mają wbudowany pomiar temperatury w celu kompensacji zmian temperatury medium.

Wykres ma na celu pokazanie różnicy między przewodnością skompensowaną i nieskompensowaną. Bez kompensacji (niebieska linia) przewodność wzrasta lub maleje w zależności od temperatury, tj. przewodność nie pozostaje stała, mimo że medium jest wciąż takie samo. W przypadku zastosowania kompensacji (pomarańczowa linia) zapewniony jest stały i powtarzalny pomiar. Dzięki temu zmierzone wartości są porównywalne w różnych momentach. Więcej informacji na temat kompensacji temperatury i sposobu jej regulacji można znaleźć w sekcji dotyczącej kalibracji.

Kalibracja czujników LDL

Dla każdego czujnika przewodności ifm dostępny jest bezpłatny certyfikat fabryczny. Jest on generowany bezpośrednio podczas produkcji i przypisywany do numeru seryjnego. Czujnik przechodzi przez różne stacje kalibracyjne, z których każda ma inną temperaturę i przewodność. Podczas końcowej kalibracji czujnik jest porównywany z czujnikiem referencyjnym. Wszystkie te informacje można pobrać z certyfikatu fabrycznego.
Pobierz certyfikat fabryczny bezpłatnie z naszej strony internetowej. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny czujnika, aby go wprowadzić.

Kalibracja na obiekcie

czujniki ifm są dostarczane do użytkownika w stanie gotowym do użycia. Jednak nadal można dostosować czujnik do określonych mediów lub temperatur referencyjnych na obiekcie. W tym celu można ustawić dwa parametry „Współczynnik kalibracji CGA” i „Kompensacja temperatury T.cmp”, aby czujnik był dostosowany do znanego medium referencyjnego.

Współczynnik kalibracji [CGA]: wyrównuje krzywą pomiarową czujnika do znanej wartości medium referencyjnego. Możliwe jest ustawienie wartości od 80 do 120 %. Na potrzeby obliczeń znana wartość jest dzielona przez wartość zmierzoną.

Kompensacja temperatury [T.cmp]: zakres, w jakim odchylenie temperatury od temperatury odniesienia (zwykle 25 °C) powoduje zmianę przewodności.

  • Kompensację można dowolnie ustawić w zakresie od 0 do 5%/K.
  • Kompensacja temperatury jest albo podana w arkuszu danych medium (dla mediów na bazie wody standard wynosi 2%), albo określona za pomocą równania linii prostej poprzez pomiar tego samego medium w 2 temperaturach.

Regulacja CGA i T.cmp może prowadzić do większej dokładności, ale w większości przypadków nie jest konieczna.

Kalibracja i rekalibracja ISO

W celu uzyskania długoterminowych, wiarygodnych wyników pomiarów ifm oferuje kalibrację i rekalibrację czujników przewodności. Pomiar porównawczy czujników przewodności jest przeprowadzany przy użyciu roztworów referencyjnych o znanych wartościach przewodności. W ramach pomiaru porównawczego testowane urządzenie zanurza się w roztworze referencyjnym i dokumentuje odchylenie między wartością rzeczywistą a docelową. Na tej podstawie można podjąć środki w celu skorygowania odchyleń i zapewnienia precyzyjnego pomiaru.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące technologii czujników LDL