• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Filtracja wody

Zastosowanie w uzdatnianiu wody

Od ponad 30 lat EnviroFALK GmbH projektuje i produkuje systemy uzdatniania wody dla wielu branż na całym świecie. Do monitorowania złożonego procesu uzdatniania i zapewnienia stale wysokiej jakości ultraczystej wody stosuje się różne czujniki ifm.
Czujnik przewodności LDL101 również odgrywa tu ważną rolę. Jest to właściwy wybór, gdy czystość wody ma kluczowe znaczenie dla jakości produktu lub niezawodności procesu. W samym procesie czujnik przewodności monitoruje stężenie jonów w wodzie i sygnalizuje na czas konieczność wymiany wkładów wymiennika jonowego.

Applikation LDL bei Enviro Falk

Wodór

Raport zastosowania H2Powercell

H2 Powercell postrzega wodór jako część holistycznego rozwiązania klimatycznego i postawił sobie za cel udostępnienie wodoru szerokim rzeszom użytkowników. Start-up opracowuje systemy dla przyszłych dostaw energii, aby wspólnie dążyć do neutralnej dla klimatu przyszłości.
Jednym z takich systemów jest H2PowerCube. Wewnątrz sześcianu jest wytwarzany wodór poprzez elektrolizę wody i przechowywany w zbiorniku. Jeśli wymagane jest zasilanie, ten nośnik H2 jest wykorzystywany do generowania energii elektrycznej i ciepła za pomocą niskotemperaturowego ogniwa paliwowego PEM. Jedyną rzeczą potrzebną do przyjaznego dla środowiska dostarczania energii z sześcianu (Cube) jest zielona energia elektryczna, którą można uzyskać na przykład z systemu fotowoltaicznego, a o wszystko inne dba sam system, opierając się na technologii czujników ifms. Na przykład czujnik przewodności LDL101 monitoruje jakość ultraczystej wody wymaganej do produkcji H2. W ten sposób czysty wodór może być produkowany z najczystszej wody w sposób całkowicie przyjazny dla środowiska.

Applikationsbilder des LDL bei H2

Czyszczenie części

Czyszczenie bez pozostałości za pomocą ultraczystej wody

Nasz klient Maschinenbau Silberhorn GmbH jest częścią międzynarodowej grupy Silberhorn i specjalizuje się między innymi w opracowywaniu i budowie systemów do przemysłowego czyszczenia części.
W niektórych systemach ultraczysta woda jest wykorzystywana w końcowym procesie płukania w celu uzyskania najlepszych wyników i czyszczenia bez pozostałości. W celu świadomego i ostrożnego wykorzystania wody jako zasobu, ultraczysta woda jest przechowywana w zbiorniku, z którego jest wielokrotnie wprowadzana do procesu. Aby zapewnić stałą jakość wody ultraczystej, stosowany jest wymiennik jonowy, który stale filtruje wodę. Czujnik przewodności LDL101 monitoruje wydajność filtra, a tym samym jakość wody ultraczystej. Jeśli czujnik sygnalizuje wzrost przewodności, wskazuje to na zmniejszoną wydajność filtra, a tym samym może ułatwić terminową wymianę wkładu wymiennika jonowego.

Applikation LDL bei Fa. Silberhorn

Zrównoważone czyszczenie i ochrona zasobów

MAFAC specjalizuje się w wodnym czyszczeniu części w przemyśle i oferuje znormalizowane maszyny jednokomorowe, które można dostosować do odpowiednich wymagań czyszczenia za pomocą licznych opcji.
Nasz czujnik przewodności LDL220 można znaleźć w modelu MAFAC Palma, gdzie spełnia ważne zadanie. Mając na celu oszczędność zasobów, środek czyszczący wybrany do procesu czyszczenia jest wielokrotnie wykorzystywany i tymczasowo przechowywany w zbiorniku. Aby środek czyszczący mógł zostać ponownie użyty, jego zanieczyszczenie nie może przekroczyć określonego poziomu. To właśnie ten poziom zanieczyszczenia jest monitorowany przez LDL220. Po osiągnięciu wcześniej zdefiniowanej przewodności środek czyszczący jest wymieniany w celu zapewnienia ciągłego dokładnego czyszczenia.

Applikation LDL bei Mafac

Woda chłodząca

Zastosowanie w aplikacjach wody chłodzącej i krytycznych systemach zasilania

W przeszłości nasz klient używał mieszaniny glikolu i wody do chłodzenia regulatorów temperatury. Osady soli i kamienia spowodowały jednak zmniejszenie średnic w krytycznych punktach kanału regulacji temperatury. W połączeniu z niższym natężeniem przepływu, zmniejszyło to wydajność chłodzenia w tych punktach, powodując problemy z jakością chłodzonych części.
Obecnie klient używa wody ultraczystej. W przypadku wody ultraczystej osady nie mogą się tworzyć, a pozostałości są niezawodnie wypłukiwane z rury. Jednak z czasem woda ultraczysta gromadzi pozostałości. W tym miejscu pojawia się czujnik przewodności LDL101, który stale monitoruje jakość wody ultraczystej za pomocą przewodności. Jeśli przewodność wzrośnie, klient może podjąć wczesne działania i wprowadzić do procesu nową wodę ultraczystą.

Applikation LDL zur Überwachung eines Kühlmittels

Monitorowanie zasolenia wody chłodzącej

Klient z branży przetwórstwa mięsnego dokonywał regularnych ręcznych odczytów zasolenia w centralnie umieszczonych zbiornikach wody chłodzącej. Na podstawie tych pomiarów stężenie soli było dostosowywane do wymagań dotyczących wydajności chłodzenia i smaku żywności. Jednak niedokładne pomiary coraz częściej prowadziły do kosztownych korekt.

Obecnie klient wykorzystuje czujnik przewodności LDL2xx do automatycznego pomiaru stężenia soli. Dzięki przewodności może stale monitorować stężenie i planować jego regulację na wczesnym etapie.

Procesy CIP

Czyszczenie w oparciu o warunki w procesie CIP

Nasz klient z branży serowarskiej polega na nowoczesnych technologiach przetwarzania świeżego mleka. Jednym z wykorzystywanych przyrządów jest czujnik przewodności ifm LDL220.
W centrum uwagi znajdują się dwie wartości procesowe: temperatura i przewodność. Temperatura jest krytyczną wartością procesu, ponieważ czas cyklu czyszczenia jest związany z osiągnięciem wstępnie zdefiniowanej temperatury. Z drugiej strony, przewodność dostarcza informacji o postępie ostatniego cyklu czyszczenia: płukania linii produktów wodą. Czujnik wykrywa, kiedy detergent został całkowicie wypłukany, zapobiegając zanieczyszczeniu produktu, np. mleka.

Rezultat: Dzięki wdrożeniu czyszczenia opartego na warunkach, proces został zoptymalizowany w sposób zrównoważony, zmniejszając zużycie wody i energii przy jednoczesnym zachowaniu stałej jakości.

Applikation LDL in CIP-Anlage

Zwiększona wydajność dzięki wyraźnej separacji faz

Dostawca maszyn, działający głównie w przemyśle spożywczym, znacznie zwiększył wydajność swoich systemów CIP dzięki czujnikowi przewodności LDL100. Ponieważ czujnik wykrywa zmiany przewodności, fazy procesu można teraz wyraźnie zidentyfikować. W rezultacie można zoptymalizować zużycie środków chemicznych i wody w procesie czyszczenia.

Dzięki czujnikowi przewodności z obsługą IO-Link możemy w dowolnym momencie przeglądać i oceniać wartości procesowe. Zapewnia to pełną przejrzystość w celu zwiększenia wydajności procesu i zminimalizowania przestojów.

Konstruktor instalacji w przemyśle spożywczym