- Świetlne kurtyny bezpieczeństwa i bariery świetlne według zastosowań
- Blanking (wygaszanie części wiązek)
Blanking (wygaszanie części wiązek)
Typ czujnika | Stopień ochrony | Rozdzielczość | Wysokość / szerokość pola ochronnego | Kwestie do rozważenia |
---|---|---|---|---|
Kurtyny z funkcją floating blanking (zmiennego wygaszania części wiązek) |
• Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm / do 18 m |
• Zabezpieczenie typu 4 w cenie jak za typ 2 • Przerwanie do max. 3 sąsiednich wiązek bez wpływu na obwód bezpieczeństwa • Możliwość doboru zakresu i trybu poprzez okablowanie |