- Świetlne kurtyny bezpieczeństwa i bariery świetlne według zastosowań
- Zabezpieczenie palców
Zabezpieczenie palców
Typ czujnika | Stopień ochrony | Rozdzielczość | Wysokość / szerokość pola ochronnego | Kwestie do rozważenia |
---|---|---|---|---|
|
• Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160…1810 mm / do 6 m | • Zwarta obudowa • Możliwość programowania zakresu i trybu poprzez okablowanie • Dostępne przekaźniki standardowe i z funkcją mutingu (maskowania) |
|
• Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460…1060 mm / do 5 m | • Zmontowana obudowa akrylowa Ø55 mm • Grzejnik wewnętrzny zapobiega skraplaniu • Stopień ochrony obudowy: IP69K • Możliwość programowania zakresu poprzez okablowanie • Dostępne przekaźniki standardowe i z funkcją mutingu (maskowania) |