- M18-Cube: Obudowa ifm oszczędzająca miejsce
- Czujniki odległości PMD – seria OGD
Nowa generacja czujników odległości OGD
Szybciej, dalej, lepiej
Dzięki innowacyjnej technologii PMD (PMD: photonic mixing device), fotoelektryczny czujnik odległości OGD wykrywa obiekty z niezwykłą precyzją nawet do 2 m.
Dzięki temu potężnemu systemowi pomiaru w technologii czasu przelotu światła typu on-chip można wykrywać obecność obiektów lub ich prawidłowy montaż z maksymalną dokładnością. Typowe zastosowanie obejmuje wykrywanie obiektów w krótkich odstępach czasu i z dużą prędkością, na przykład w dziedzinie transportu lub przenoszenia materiałów. Bardzo dobra odporność na odbicia i eliminacja tła w technologii PMD, w połączeniu z dużym zapasem wzmocnienia, umożliwiają niezawodną pracę.
Technologia PMD w OGD znacznie przewyższa konwencjonalne czujniki laserowe z rozproszonym odbiciem lub czujniki światła czerwonego. Ponieważ ich zasięg jest niezależny od kąta i koloru można wykryć nawet trudne obiekty, takie jak błyszczące metalowe powierzchnie.
Dodatkowo oprócz wartości odległości jest mierzony współczynnik odbicia . Umożliwia to nie tylko identyfikację obiektów, ale także wnioskowanie o ich właściwościach materiałowych. Jednoczesne wysyłanie wartości odległości i współczynnika odbicia umożliwia rozróżnianie materiałów, co pozwala także zwiększyć niezawodność procesu.
Dzięki gwintowi M18 kompaktowy czujnik laserowy jest łatwy w montażu. Ustawienia dokonuje się bezpośrednio na urządzeniu lub alternatywnie za pośrednictwem IO-Link, korzystając z wygodnej obsługi za pomocą 3 przycisków. Dzięki zintegrowanemu 8-segmentowemu 2-kolorowemu wyświetlaczowi czujnika jest możliwa również wizualizacja.
Fotoelektryczny czujnik odległości OGD w szczegółach
Przykłady zastosowania
Funkcja dwustopniowego zatrzymywania taśmy przenośnika
Tłumienie tła to kolejna zaleta, którą zapewnia OGD. Funkcja ta jest przydatna przy realizacji funkcji zatrzymania na końcu taśmy przenośnika. Odbicia od metalowych rolek nie mają wpływu na czujnik. OGD niezawodnie wykrywa również obiekty o różnych kolorach. W tym zastosowaniu pierwszy punkt przełączania powoduje zmniejszenie prędkości taśmy. Gdy obiekt dotrze do drugiego punktu przełączania, taśma zostaje zatrzymana.
Zaleta: Zastępując dwa urządzenia, które są zwykle wymagane dla bariery świetlnej, czujnik OGD pomaga obniżyć koszty zakupu, montażu i okablowania. Ponadto może być stosowany w prawie każdych warunkach montażu, ponieważ można go ustawić ukośnie względem taśmy.
Zapewnienie jakości podczas produkcji
Czujnik OGD wykonuje precyzyjne i niezawodne kontrole jakości w linii produkcyjnej w celu monitorowania prawidłowej pozycji, orientacji i jakości małych błyszczących elementów lub elementów o niskim współczynniku odbicia, takich jak O-ringi lub koła zębate.
Wykrywane są błędy montażowe, takie jak brakujące O-ringi o grubości 5 mm lub większej. Ten proces eliminowania błędów podczas produkcji i przed końcową kontrolą jakości minimalizuje ryzyko kosztownych szkód następczych, takich jak przestoje instalacji lub awarie partii. Jednocześnie kontrola jakości w linii przyczynia się do długofalowego i skutecznego zapewnienia jakości. Im wcześniej zostaną wykryte błędy, tym niższe są koszty następcze i tym szybciej można wprowadzić ulepszenia.
Przy coraz bardziej ukośnych kątach ilość odbitego światła zmniejsza się, powodując pogorszenie dokładności wartości współczynnika odbicia.
Detekcja obiektów podczas przemieszczania produktów
Czujnik OGD niezawodnie wykrywa obiekty nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. Nie pomija nawet materiałów odblaskowych lub o poszarpanych powierzchniach, takich jak folie, które często występują w kolorowych lub ciemnych wzorach.
Czujnik wykrywa zabrudzenia na soczewce podając wartość reflektancji za pomocą IO-Link i informuje operatora o potrzebie czyszczenia. Ogranicza to błędne pomiary i zwiększa niezawodność procesu.
Inne zadania, które zostały rozwiązane za pomocą OGD
Technologia
Czujniki odległości serii OGD firmy ifm wykorzystują technologię PMD, czyli czasu przelotu światła w celu dokonania precyzyjnego, solidnego pomiaru dużych odległości. W technologii czasu przelotu światła fale świetlne emitowane przez laserowe źródło światła rozchodzą się. Kiedy światło odbija się od obiektu, zmienia się faza impulsu światła, a zmiana ta jest wprost proporcjonalna do odległości.
Zalety technologii czasu przelotu światła
- Niezawodne wykrywanie małych odblaskowych, błyszczących lub czarnych obiektów
- Nawet obiekty wielobarwne, takie jak płyta wiórowa lub kawałki mięsa, są niezawodnie wykrywane dzięki technologii PMD
- Eliminacja tła i światło laserowe sprawiają, że czujnik OGD jest niezwykle niezawodny, nawet w przypadku narażenia na zakłócenia zewnętrzne, takie jak ruchy, odbicia i zbędne światło
- Szybka instalacja dzięki niezależności od koloru i kąta
Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link
- Przejrzyste generowanie danych
- Bieżąca wartość odległości
- Bieżąca wartość współczynnika odbicia
- Aktualny status urządzenia
- Łatwe i szybkie ustawianie parametru
- Przesyłanie sygnału bez straty