Magiczna formuła M18 Cube
Standardowy montaż + kompaktowa oszczędność miejsca = M18 Cube |
---|
Podobieństwa między obudowami Cube
- Kompaktowa prostopadłościenna obudowa do ograniczonej przestrzeni połączona ze standardowym gwintem M18
- Wysoki stopień ochrony i mocna, metalowa obudowa do trudnych warunków przemysłowych
- Szybkie i łatwe ustawianie punktów przełączania za pomocą IO-Link lub przycisków
- Ciągła wizualizacja wartości odległości przez IO-Link
Czujnik fotoelektryczny: Do szybkich zastosowań
- Tłumienie tła i wysoka częstotliwość przełączania 1000 Hz zapewniają szybką pracę
- Wykrywanie jasnych lub ciemnych przedmiotów na dużych odległościach
Czujnik ultradźwiękowy: Do trudnych powierzchni
- Zasięg wykrywania do 1,2 m niezależnie od koloru, przezroczystości lub połysku powierzchni obiektu
- Czujnik typu odbicie-od-reflektora do wykrywania obiektów niezależnie od orientacji
Czujnik odległości PMD: Do dokładnego wykrywania
- Innowacyjny system z technologią pomiarową PMD time-of-flight, zintegrowaną w układzie scalonym dla bardzo precyzyjnych pomiarów do 1,5 m
- Doskonała odporność na odbicia, niezależność kolorystyczna i tłumienie tła zapewniają bezproblemową i niezawodną pracę
3 zasady pomiarowe oferują odpowiednie rozwiązania dla każdego zastosowania:
Przedmiot / zastosowanie | PMD – czujnik odległości |
Czujnik fotoelektryczny |
Ultradźwiękowe czujnik |
|
---|---|---|---|---|
Przedmioty błyszczące |
||||
Przedmioty o nieregularnych kształtach |
||||
Przedmioty z otworami |
||||
Obiekty przeźroczyste |
||||
Przezroczyste |
||||
Przezroczyste |
||||
Duża powierzchnia |
||||
Kąt do celu |
||||
Niewielkie cele |
||||
Różne kolory celów |
||||
Wykrywanie poziomu nieregularnych przedmiotów |
||||
Daleki zasięg (>1 m) |