• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
Industry 4.0 – The IIoT-ToolKit from ifm

Przemysł 4.0 – zestaw IIoT Toolkit z ifm

Odkryj unikalną „cyfrową skrzynkę narzędziową” firmy ifm, pełną praktycznych rozwiązań dla cyfrowej aktualizacji Twojej maszyny.
Nigdy wcześniej nie było tak ważne, aby umożliwić gromadzenie i wykorzystywanie istotnych i ważnych danych. Tylko optymalny wgląd w systemy umożliwia podjęcie właściwych decyzji dotyczących konserwacji i sterowania produkcją. Daje to pewność, że wymagania produkcyjne jutra zostaną spełnione.
Zaczynając od czujnika ifm z obsługą IO-Link krok po kroku przechodzi się przez wszystkie poziomy sterowania produkcją i zakładem.

Gotowy na przyszłość

Uzyskaj informacje wprost z danych

W „Przemysłowym Internecie Rzeczy” (IIoT) instalacje i maszyny kontaktują się ze sobą. W wirtualnej fabryce każda maszyna może być reprezentowana w chmurze przez cyfrowego bliźniaka. Nawet jeśli nie posługują się one tym samym językiem z powodu własnych układów sterowania, nawiązujemy połączenie z wirtualną fabryką. Celem jest uzyskanie informacji z ich danych. Dane te, efektywnie wykorzystywane, zawierają szczegóły dotyczące stanu maszyn, wymaganej konserwacji, możliwości zwiększenia produktywności, opcji oszczędzania energii i wiele więcej.

Inteligentne rozwiązania

Wszechstronne rozwiązanie od ifm: Produkty – Usługi – Oprogramowanie

Zestaw narzędziowy IIoT-ToolKit firmy ifm umożliwia ciągły przepływ informacji z hali produkcyjnej (infrastruktura maszynowa) do najwyższego poziomu (infrastruktura IT). Na skrzyżowaniu „ścieżki Y” elementy sprzętu i oprogramowania łączą się ze sobą w inteligentny sposób.

Dane procesu, maszyny i dane diagnostyczne dostarczane przez IO-Link mogą być teraz szczegółowo odczytywane, oceniane i diagnozowane za pomocą oprogramowania ifm. Przy minimalnym nakładzie związanym z integracją – nawet w trakcie produkcji – zestaw narzędziowy IIoT umożliwia uruchamianie i sterowanie dalszymi działaniami i procesami w inteligentnej fabryce.

Nasze technologie sprostają Twoim wyzwaniom

Rozwiązania ifm w zakresie oprogramowania

Portfel produktów moneo obejmuje znormalizowane, kaskadowe bloki funkcyjne do elastycznego stosowania w celu optymalizacji i zapewnienia jakości łańcucha produkcji i procesów.

Historie sukcesu na przyszłość

 

Rozwiązania aplikacyjne ifm

Konserwacja uzależniona od stanu – korzystanie z wyższej wydajności i jakości:

Ciągła diagnostyka
Konserwacja zależna od stanu kiedy jest niezbędna, zamiast stałych interwałów serwisowych. Wymianę części można zaplanować.

Redukcja kosztów

Wczesna diagnoza
Monitoring podstawowy; diagnostyka drgań elementów tocznych łożysk. Wczesne wykrywanie uszkodzeń silnika, suchobiegu lub kawitacji.

Zapobieganie nieplanowanym przestojom

Maksymalna sprawność
Gromadzenie i analiza danych. Czyszczenie według potrzeb.

Optymalizacja procesu

Łatwa integracja
Rozwiązanie aplikacyjne od czujnika do oceny i sieciowego narzędzia analitycznego.

Wdrożenie niezależne od własnego działu IT

Skalowalność
Możliwość rozszerzenia na inne zastosowania i systemy ERP.

Od czujnika do ERP

Najlepsza praktyka: „Wyprodukowano w ifm”

Jako specjalista w dziedzinie technologii automatyki z 50-letnim doświadczeniem w produkcji przemysłowej, ifm jest niezawodnym partnerem we wprowadzaniu i wdrażaniu dostosowanych do potrzeb rozwiązań cyfryzacji w drodze do inteligentnej fabryki.
Solidne kompetencje w dziedzinie sprzętu i oprogramowania w połączeniu z wizjonerskimi pomysłami gwarantują ciągły postęp.

Nasza współpraca z Wami rozpoczyna się tam, gdzie wprost można wygenerować wartość dodaną dla Was.

  • Optymalizacja procesów produkcji i konserwacji,
  • zwiększona wydajność i sprawność,
  • niższe koszty,
  • przewaga konkurencyjna i możliwości rozwoju

Zostań pionierem IIoT już teraz!

 

Oto praktyczne podejście!

Od pojedynczego czujnika do pełnego rozwiązania biznesowego – rozwiązania ifm są skalowalne, dzięki czemu cyfryzacja Waszej firmy będzie wdrażana etapami zgodnie z Waszymi życzeniami. Przemysł 4.0 jest możliwy do osiągnięcia – z właściwym partnerem jest łatwiejszy niż mogłoby się wydawać.

Element Opakowanie Pakiety
Zastosowań
Rozwiązania
Aplikacyjne
Połączone
rozwiązanie
Rozwiązanie
biznesowe

Bardzo łatwy start w obiecującą i bezproblemową przyszłość

Skorzystaj z tej szansy na znalezienie się w gronie pionierów technologii cyfrowej, a także z wielu zalet. Wszystko działa sprawnie, przestoje, a nawet postoje całej instalacji należą do przeszłości. Będzie więcej miejsca na nowe projekty.

ifm będzie Państwu towarzyszyć w tej drodze. W zależności od Waszych wymagań, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Was od samego początku – od doradztwa strategicznego, tworzenia indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania do zaawansowanych usług.

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

sieć sprzedaży systemów ifm

Osobisty inżynier sprzedaży systemów ifm dostarczy
Państwu całą wiedzę ifm, aby wdrożyć i zoptymalizować monitoring instalacji produkcyjnej. Jesteśmy po to, aby pomagać.