Poland. United States

Czujnik temperatury z funkcją samokontroli TCC

Czy możesz zaufać swoim przyrządom do pomiaru temperatury?

Temperatura to jeden z najważniejszych pomiarów w sterowaniu procesem. W przemyśle spożywczym dokładny i stabilny pomiar temperatury jest niezbędny, aby zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo produktów. Ale co zrobić, jeśli wskazania temperatury procesu są niedokładne?

Czujnik TCC firmy ifm zaprojektowano tak, aby zmierzyć się z wyzwaniami dot. typowych produktów do pomiaru temperatury

Wyraźne wskazanie stanu technicznego czujnika
„Technologia sprawdzenia kalibracji” umożliwia monitoring dokładności działania przyrządu w czasie rzeczywistym. Czujnik TCC sygnalizuje odchylenia od tolerancji podanej przez użytkownika elektronicznie i wizualnie: dioda LED zmienia kolor na niebieski.
IO-Link zapewnia szczegółowy wgląd w proces
Wykorzystanie komunikacji cyfrowej zapewnia większą dokładność i niezawodność pomiarów w porównaniu z techniką analogową, ponieważ eliminuje straty sygnału.
Jednoczęściowa obudowa zapewnia doskonałą szczelność
Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za dryft w przyrządach jest wnikanie wilgoci. Całkowicie spawana konstrukcja TCC ze stali nierdzewnej 316 wyklucza to wnikanie.
Duży wybór sond o różnej długości i łączników
Trójzaciskowe, higieniczne przyłącza procesowe 1,5″ i 2″, o średnicy 6 mm i gwincie G1/2″, z sondami o długości nawet 550 mm, sprawdzają się w większości zastosowań.
Inteligentne moduły diagnostyczne do monitorowania dokładności
Dwa elementy RTD umieszczone w końcówce sondy reagują na wahania temperatury „w przeciwnych kierunkach”, a mikroprocesor monitoruje je pod kątem potencjalnego spadku dokładności pomiaru.