주요 콘텐츠로 건너뛰기
You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Czujnik temperatury z funkcją samokontroli TCC
  2. Technologia

Technologia

Układ pomiarowy
Konstrukcja przyrządów z rodziny TCC obejmuje dwa elementy czujnikowe, które samodzielnie mierzą i jeżeli wykryją dryft sygnału i wysyłają odpowiednie ostrzeżenie. Element PTC (czyli o dodatnim współczynniku temperatury) zwiększa rezystancję w miarę wzrostu temperatury. Natomiast element NTC (o ujemnym współczynniku temperatury) zmniejsza rezystancję wraz ze wzrostem temperatury.

Ponieważ elementy PTC i NTC reagują na zmianę temperatury niejako „w przeciwnych kierunkach”, mikroprocesor może zmierzyć różnicę wskazań między tymi elementami i ostrzec użytkownika o potencjalnym spadku dokładności pomiarów.

Konstrukcja końcówki
ifm stosuje skomplikowanej konstrukcji końcówkę cienkowarstwową oraz dwa elementy RTD.

  • Elementy RTD przykleja się do cienkiej warstwy nośnika, aby zmniejszyć masę termiczną końcówek elektrycznych
  • Nośnik folii i elementy RTD mocuje się do nośnika zespołu, aby precyzyjnie umieścić elementy pomiarowe i zapewnić równomierny nacisk na wewnętrzną ścianę płaszcza.
  • Taka konstrukcja umożliwia bezpośredni i stały, kontrolowany kontakt z płaszczem, który do minimum zmniejsza oddzielanie elementów RTD od czynników technologicznych. Wynik: szybka i powtarzalna reakcja!

Obudowa jednoczęściowa

Obudowę TCC o klasie ochrony IP69K wykonano z całkowicie spawanej stali nierdzewnej 316, jako hermetycznie szczelną konstrukcję. Wyklucza ona wnikanie wilgoci do wnętrza urządzenia – głównego czynnika wpływającego na dryft.

W odróżnieniu od tradycyjnych przyrządów z komorą czołową i przetwornikiem w kształcie krążka hokejowego, które wymagają okablowania obiektowego i odpowiedniego dopasowania (kalibracji), jednoczęściowa konstrukcja TCC zapewnia, że jest w pełni skalibrowany od odbioru dostawy.

  • Przyrząd jest dostarczany w pełni zmontowany i skalibrowany w ramach procedury kalibracji w wielu kąpielach testowych, która stanowi część procesu produkcyjnego. Pobierz bezpłatny certyfikat fabryczny z naszej witryny
  • Podany stopień dokładności dotyczy całego zespołu – nie ma potrzeby dodawania współczynnika dokładności dla każdego elementu.
  • Proces składania zamówień jest prosty, wystarczy podać jeden 6-cyfrowy numer artykułu
  • Teraz można zapobiec nieplanowanym przestojom produkcji z powodu błędnych wskazań czujników, zwiększając wydajność i zyski

Komunikacja cyfrowa

Każdy czujnik TCC oprócz tradycyjnego wyjścia analogowego 4...20 mA korzysta z najnowszej technologii komunikacji cyfrowej IO-Link. Wykorzystanie zalet komunikacji cyfrowej zwiększa dokładność i niezawodność pomiarów w porównaniu z sygnałem analogowym, ponieważ wyklucza straty sygnału.

Zastosowanie IO-Link zapewnia wgląd w stan bieżącego procesu

  • Ciągłe monitorowanie temperatury procesu i temperatury odniesienia
  • Data montażu
  • Dziennik zdarzeń zawierający wpisy o stanie sprawdzenia kalibracji, liczbie godzin pracy i temperaturze części elektronicznych
  • Histogram temperatury w całym zakresie temperatur

Stan sprawdzenia kalibracji
Duża kopułka z diodami LED na TCC umożliwia wyraźne wskazanie stanu technicznego czujnika.

  • Monitoruje niepewność pomiaru 24 godz. na dobę przez 7 dni w tyg. między planowanymi kalibracjami
  • Zmniejsza straty produktu / wpływ na jakość produkcji w wyniku niedokładnego pomiaru między planowanymi kalibracjami
  • Wyklucza błędy spowodowane pomiarem ręcznym lub ręcznym przechowywaniem danych dzięki zastosowaniu automatycznego zapisu danych
  • Potencjalnie zmniejsza liczbę niezbędnych, formalnych sprawdzeń kalibracji

Zielony
Tryb pracy normalny. Monitoruje sprawdzenie kalibracji i autodiagnostykę

Temperatura (PT) Temperatura odniesienia (NTC) Stan sprawdzenia kalibracji wyjście (OUT1) Sygnał analogowy wyjście (OUT2)
Sprawdzenie kalibracji Świeci
Autodiagnostyka Świeci

Niebieski
Tryb alarmu. Sygnalizuje ostrzeżenie.

  • Przekroczenie zadanej wartości odchyłki kalibracji
  • Uszkodzenie elementu odniesienia (NTC)
  • Funkcja sprawdzenia kalibracji niedostępna
Temperatura (PT) Temperatura odniesienia (NTC)* Stan sprawdzenia kalibracji wyjście (OUT1) Sygnał analogowy wyjście (OUT2)
Sprawdzenie kalibracji Zgaszona

* W przypadku uszkodzenia elementu odniesienia wartość temperatury NTC będzie niedostępna.

Czerwony
Tryb błędu. Zasygnalizowano błąd autodiagnostyki.

  • Uszkodzony element pomiarowy (PT)
  • Pęknięte luty na elementach
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem (temperatura procesu > 230C)
Temperatura (PT) Temperatura odniesienia (NTC) Stan sprawdzenia kalibracji wyjście (OUT1) Sygnał analogowy wyjście (OUT2)
Sprawdzenie kalibracji ** Zgaszona 21,5 mA lub 3,5 mA

** Wartość temperatury NTC jest dostępna, ale tylko przez IO-Link.