You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Czujniki zaworów
  2. Pozycjoner MVQ

Precyzyjne pozycjonowanie zaworów przemysłowych

Pozycjoner MVQ firmy ifm służy do precyzyjnego sterowania zaworami w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki temu innowacyjnemu produktowi zawory i zawory kulowe mogą być precyzyjnie ustawiane w wymaganej pozycji.

Pozycjoner MVQ opiera się na połączeniu sprawdzonego czujnika MVQ i nowej jednostki sterującej. Ta innowacyjna technologia nie tylko wykrywa aktualną pozycję zaworu, ale także stale porównuje ją z żądaną pozycją.

Pozycjoner MVQ w szczegółach

Wizualna informacja zwrotna

Pozycjoner MVQ zapewnia za pośrednictwem wskaźników i systemu sterowania wyraźne informacje zwrotne po osiągnięciu żądanej pozycji. Pozwala to operatorom na łatwe monitorowanie i optymalizację procesów, co skutkuje zwiększoną wydajnością i produktywnością.

Pierścień diod LED

Pierścień diod LED pozycjonera MVQ oferuje szeroką gamę opcji kolorystycznych, w tym czerwony, zielony, niebieski, żółty, magenta, cyjan i biały. Diody LED mogą świecić w sposób ciągły lub migać z różną częstotliwością w celu wizualizacji różnych stanów pracy. Kolory można indywidualnie wybierać i dostosowywać za pośrednictwem IO-Link, aby spełnić wymagania aplikacji.

Pasek diod LED

Świeci na zielono, gdy urządzenie jest gotowe do pracy
Świeci na biało, gdy zawór jest otwarty (OPEN)
Świeci na biało, gdy zawór jest zamknięty (CLOSE)
Świeci na biało, gdy wartość rzeczywista znajduje się w strefie nieczułości i sterowanie jest zakończone (IN POSITION)

Puck

Positionsanzeiger in MVQ Ventilsensor

Mechaniczny wskaźnik położenia (krążek) pokazuje położenie zaworu nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest zasilane.

Zalety produktowe pozycjonera MVQ

Tryb inteligentny – ciągła optymalizacja skuteczności regulacji

Tryb inteligentny pozycjonera MVQ może być wykorzystywany do kompensacji zakłóceń wpływających na wydajność sterowania, takich jak wahania temperatury lub zużycie komponentów. Zapewnia to niezawodne i stabilne działanie czujnika i jednostki sterującej bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji uczenia.

Rozbudowane funkcje diagnostyczne – wgląd do wnętrza zaworu przemysłowego

Zintegrowany protokół komunikacyjny IO-Link zapewnia pozycjonerowi MVQ wiele informacji diagnostycznych, w tym wykrywanie cykli otwierania i zamykania, drogę przesuwu zaworu procesowego i monitorowanie stabilności regulacji. Te kompleksowe informacje diagnostyczne pozwalają dokładnie monitorować wydajność i wcześnie identyfikować wymagania konserwacyjne, umożliwiając skuteczną konserwację zapobiegawczą, minimalizując przestoje i obniżając koszty operacyjne.

Modułowa konstrukcja zgodna z VDI/VDE 3845

Pozycjoner MVQ wyróżnia się modułową konstrukcją, umożliwiającą wyraźne rozróżnienie między czujnikiem i jednostką sterującą z jednej strony, a sterowaniem sprężonym powietrzem z drugiej. Wymiana komponentów jest ekonomiczna w porównaniu z konwencjonalnymi pozycjonerami dzięki zastosowaniu standardowych komponentów. Ponadto pozycjoner MVQ jest zgodny ze standardem przemysłowym VDI/VDE 3845, zapewniając szybką wymianę i kompatybilność z typowymi zaworami przemysłowymi.

Automatyczna inicjalizacja zapewnia precyzyjną i łatwą konfigurację

W przypadku automatycznej inicjalizacji, znanej również jako uczenie lub zaawansowane uczenie, można wybrać jeden z dwóch trybów, które zbierają wszystkie informacje wymagane do sterowania zaworem. W trybie „automatycznej konfiguracji zaworu” pozycje krańcowe zaworu są wielokrotnie zbliżane w celu określenia podstawowych zmiennych sterujących. Tryb „automatycznej konfiguracji zaworu i dostrajania położenia” rejestruje dodatkowe parametry, przechodząc do zdefiniowanych położeń pośrednich zaworu.

Wszystko w jednym – zoptymalizowane okablowanie upraszcza konfigurację

Wszystkie dane i polecenia wymagane do sterowania zaworem są przesyłane ze sterownika PLC do czujnika i jednostki sterującej za pośrednictwem jednego kabla. Ponadto wszystkie dane diagnostyczne, takie jak monitorowanie czasu pracy, licznik godzin pracy i temperatura, są przesyłane do sterownika PLC za pośrednictwem tego samego kabla, co zapewnia szybką i łatwą instalację i konfigurację.

Chcemy przygotowywać i zapobiegać zamiast naprawiać i żałować!

Klient z branży przetwórstwa minerałów

Zastosowania

Przemysł wodno-ściekowy

Przemysł spożywczy

Przemysł papierniczy

Produkty

Pozycjoner MVQ jest dostarczany jako kompleksowy zestaw składający się z czujnika MVQ301, pneumatycznego zaworu elektromagnetycznego, przepustnicy i przewodu Y. Jego modułowa konstrukcja ułatwia instalację bezpośrednio na interfejsie NAMUR siłownika.

Dostępne są różne wersje zestawu, które oprócz kompatybilności z siłownikami jednostronnego lub dwustronnego działania, różnią się na przykład zachowaniem w przypadku awarii zasilania lub sprężonego powietrza:

Numer zamówienia
(zestaw pozycjonera)
Zawarte
artykuły
Oznaczenie
ZZ0686 1x MVQ301 Czujnik i jednostka sterująca
1x ZJF120 Zawór sterujący 5/3-drogowy z akcesoriami montażowymi i tłumikami
1x ZJF122 Płyta przepustnicy
1x EVC508 Kabel połączeniowy Y
(wtyk i gniazdo M12; 2 x 5 pinów; 60 cm)

 

ZZ0687 1x MVQ301 Czujnik i jednostka sterująca
1x ZJF121 Zawór sterujący 3/3-drogowy z akcesoriami montażowymi i tłumikami
1x ZJF123 Płyta przepustnicy
1x EVC508 Kabel połączeniowy Y
(wtyk i gniazdo M12; 2 x 5 pinów; 60 cm)

 

ZZ0688 1x MVQ301 Czujnik i jednostka sterująca
1x ZJF119 Zawór sterujący 5/3-drogowy ze zdefiniowaną pozycją podstawową, akcesoriami montażowymi i tłumikami
1x ZJF122 Płyta przepustnicy
1x EVC508 Kabel połączeniowy Y
(złącze i gniazdo M12; 2 x 5 pinów; 60 cm)

 

Należy pamiętać, że oprócz tego zestawu potrzebny jest również odpowiedni zawór i siłownik zaworu, aby w pełni wykorzystać i obsługiwać system. Zestaw służy jako uzupełnienie tych komponentów i nie działa samodzielnie.