• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki zaworów
  2. Zawory ręczne

Sprzężenie zwrotne położenia do zaworów ręcznych i kulowych

Sprzężenie zwrotne położenia końcowego zaworów ręcznych i kulowych
Ten zestaw montażowy ułatwia montaż czujników sprzężenia zwrotnego w zaworach ręcznych. Na interfejsie aktuatora 80 x 30 mm do VDI/VDE 3845 można zastosować wiele czujników i krążków. Cały układ można stosować w temperaturze otoczenia od -30 do 80C.

Wszechstronność i elastyczność
Górna część jest wykonana z Vestamidu i umożliwia pracę w strefach zagrożonych wybuchem. Dolna część pasuje do wielu zaworów kołnierzowych zgodnych z ISO (DIN EN ISO 5211) i jest połączona z wałem zaworu za pośrednictwem przedłużenia wału. Elementy ze stali nierdzewnej zapewniają dłuższy okres eksploatacji.

Odpowiednie zastosowania:
Odpowiednie do zaworów z kołnierzem górnym ISO od F04 do F10.

Łatwy montaż:
Łatwy montaż na zaworach ręcznych i kulowych.

Elastyczność:
Regulacja wysokości zapewniająca elastyczność.

Długa żywotność:
Niemal niezniszczalne elementy ze stali nierdzewnej odporne na działanie chemikaliów.

Zabezpieczenia:
Odpowiednie do stref zagrożonych wybuchem.

Krążki docelowe do sprzężenia zwrotnego położenia

Elastyczne krążki docelowe o kącie stałym (90) lub regulowanym

Szybki i łatwy montaż Orientacja montażowa krążka docelowego jest widoczna z zewnątrz. Umożliwia to szybki i łatwy montaż na końcu wału aktuatora bez konieczności dalszej regulacji. Wstępnie zmontowane elementy wytłumiające ułatwiają montaż. Krążki docelowe są przeznaczone do wałów o wysokości 30 lub 20 mm z adapterem.

Układy sprzężenia zwrotnego do zaworów i aktuatorów zaworów