- Czujniki wizyjne
- Czujnik wizyjny O2D
- Wybór obiektu, odległości i produktu
Wybór obiektu, odległości i produktu
Czujniki wizyjne 2D w skrócie
Interfejs komunikacyjny | Interfejs procesu | Oświetlacze | Soczewka | Nr produktu |
Ethernet TCP/IP |
![]() (8-pinowy, kodowanie A) |
RGB-W (zintegrowany filtr polaryzacyjny) |
Standardowy16° | O2D500 |
Szerokokątny30° | O2D502 | |||
Teleobiektyw 10° | O2D504 | |||
Podczerwień | Standardowy16° | O2D520 | ||
Szerokokątny30° | O2D522 | |||
Teleobiektyw 10° | O2D524 | |||
![]() 5-pinowy, kodowanie L (klasa zgodności B) |
RGB-W (zintegrowany filtr polaryzacyjny) |
Standardowy16° | O2D510 | |
Szerokokątny30° | O2D512 | |||
Teleobiektyw 10° | O2D514 | |||
Podczerwień | Standardowy16° | O2D530 | ||
Szerokokątny30° | O2D532 | |||
Teleobiektyw 10° | O2D534 | |||
![]() (5-pinowy, zkodowaniem A) |
RGB-W (zintegrowany filtr polaryzacyjny) |
Standardowy16° | O2D540 | |
Szerokokątny30° | O2D542 | |||
Teleobiektyw 10° | O2D544 | |||
Podczerwień | Standardowy16° | O2D550 | ||
Szerokokątny30° | O2D552 | |||
Teleobiektyw 10° | O2D554 |
Okablowanie i aktywacja
Przechwytywanie obrazu może być aktywowane przez czujnik binarny podłączony do wejścia wyzwalającego (np. czujnik światła), poleceniem przez interfejs procesowy (EtherNet/IP lub TCP/IP) lub w sposób ciągły ze stałą częstotliwością odświeżania.
Poniższe schematy połączeń pokazują okablowanie czujników wizyjnych i aktywacyjnych w zależności od wersji złącza:
Od lewej do prawej: 8-pinowy, kodowanie A, 5-pinowy, kodowanie A i 5-pinowy, kodowanie L
Dodatkowe oświetlenie
O ile zintegrowane źródło światła LED w czytniku kodów O2D zapewnia wystarczające oświetlenie dla większości zastosowań, istnieją sytuacje, w których wymagane jest dodatkowe oświetlenie zewnętrzne.
Typ | Światło czerwone | Podczerwień | Światło białe | Obszar oświetlony | Opis |
---|---|---|---|---|---|
![]() bar |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Wysoce rozproszone i prawie bezcieniowe oświetlenie |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
![]() |
O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Podkreśla cechy powierzchni, takie jak kody igłowe |
![]() Obejma |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm na zewnątrz Ø 66 mm wewnątrz |
Jednorodne i praktycznie bezcieniowe oświetlenie |
![]() Kopułka |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Wielokątowe oświetlenie eliminuje miejsca o trudnych do rozpoznania kształtach celowanych obiektów – „mętne światło dzienne”. |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
![]() Tło |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm prostokąt | Tworzy ostry czarno-biały kontur na zewnętrznej krawędzi |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |