- Sensores de pressão de acordo com a aplicação
- Novidades
- Manómetro eletrónico PG
Manómetro eletrónico com display de pressão inteligente
Os sensores de pressão da ifm provaram ser uma solução fiável numa grande variedade de aplicações industriais e higiénicas durante muitos anos. O manómetro eletrónico PG foi agora revisto e apresenta caraterísticas novas e otimizadas.
O display LED multicolorido permite uma visualização clara e inequívoca das gamas de pressão, dos pontos de comutação e dos valores mínimos e máximos. Os ponteiros mecânicos, que são propensos a erros, são substituídos por LEDs duráveis e extremamente visíveis. Este avanço tecnológico garante uma maior clareza e fiabilidade.
Manómetro e sensor de pressão eletrónico combinados
O PG combina a excelente legibilidade de um display de manómetro com os pontos fortes de um sensor de pressão eletrónico, resultando num sensor de pressão preciso com capacidades de visualização abrangentes.
Display LED inteligente
O anel LED multicolorido permite uma visualização clara e inequívoca das gamas de pressão, dos pontos de comutação e dos valores mínimos e máximos. Beneficie de opções de visualização personalizadas e ajuste as gamas de trabalho à sua aplicação específica através do IO-Link. Já não é necessário marcar manualmente os intervalos de trabalho como nos manómetros convencionais. Além disso, o valor do processo também é apresentado como um valor numérico. PG17 permite-lhe escolher se pretende visualizar a pressão ou a temperatura.
Uma vez instalado, pode alinhar o ecrã do sensor mecanicamente - independentemente da situação de instalação.
Versões de dispositivos higiénicos e industriais
Para satisfazer os requisitos das aplicações higiénicas e industriais, desenvolvemos duas versões separadas com propriedades técnicas e aprovações diferentes, ajudando-o a obter o melhor desempenho possível em cada caso.
Célula de medição em cerâmica resistente
O manómetro eletrónico distingue-se pela sua célula de medição em cerâmica resistente, aumentando a segurança e a confiança em aplicações críticas.
Segurança excecional em aplicações higiénicas
A versão higiénica do dispositivo pode suportar continuamente temperaturas médias até 150 °C e fornece o valor da temperatura através do IO-Link. As alterações dinâmicas de temperatura que ocorrem nos processos CIP são compensadas.
| Versão | Versão higiénica PG17xx | Versão industrial PG14xx |
|---|---|---|
| Intervalos de medição | -1…40 bar | -1…400 bar |
| Medição integrada da temperatura do meio | ||
| Saída de temperatura do dispositivo | ||
| Temperatura máxima do meio | Suporta continuamente até 150 °C | Suporta continuamente até 80 °C |
| Compensação da temperatura | ||
| Ligação ao processo | Aseptoflex-Vario | G ½“ |
| Célula de medição | Célula de medição em cerâmica | Célula de medição em cerâmica |
| Certificações** | ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN | |
| Preço | ||
| ** Todos os nossos produtos têm as normas CE, cULus, CPA e UKCA | ||
Informações e opções via IO-Link
Para além das funções típicas, como a definição de parâmetros e a transmissão de valores de processo, o manómetro oferece mais informações e opções através do IO-Link:
- otimização do display (luminosidade, cor, até 5 layouts)
- memória mínima e máxima, contador
- temperatura do dispositivo
Transmissão de dados sem perdas
O IO-Link permite uma transmissão de dados sem perdas, uma vez que as perdas de conversão são excluídas através da comunicação digital. As influências externas, como os campos magnéticos, não têm qualquer efeito na transmissão de dados. Os dados de diagnóstico também são fornecidos através do IO-Link.
Processos transparentes
A pressão real é emitida com precisão e com alta resolução através do IO-Link. Desta forma, é fácil estar sempre atento ao seu processo. Além disso, a temperatura do meio é emitida ciclicamente através do IO-Link (PG17xx).
Configuração flexível à distância ou diretamente na HMI
O sensor de pressão pode ser configurado de forma rápida e simples através do IO-Link - quer remotamente quer durante o processo.
Está a planear substituir o dispositivo?
A função de backup & restore faz automaticamente o backup e restaura os conjuntos de parâmetros - apenas o dispositivo precisa de ser substituído.
![]() Manómetro eletrónico PG |
![]() Manómetro mecânico |
![]() Sensor de pressão (sem display) |
|
|---|---|---|---|
| Frequentemente utilizado em combinação | |||
| Célula de medição | Célula de medição cerâmica, robusta e higiénica | Elemento de medição mecânico | Célula de medição em cerâmica ou aço inoxidável |
| Display | Display com anel LED O anel LED pode ser definido individualmente |
Ponteiro mecânico: marcação manual dos intervalos de trabalho |
|
| Invólucro | Invólucro em aço inoxidável, o display pode ser rodado em 320° | Invólucro em aço inoxidável | Invólucro em aço inoxidável |
| Saídas | Digital (IO-Link) Analógica 4...20 mA |
Os sinais de saída só são possíveis em conjunto com um transmissor de pressão adicional | Saída de comutação Analógica 4...20 mA Digital (IO-Link) |
| Funções e caraterísticas especiais | Medição de temperatura integrada (PG17xx) Compensação da temperatura Resolução IO-Link de 32 bits (20.000 passos) |
Os manómetros mecânicos requerem frequentemente um invólucro de enchimento, que pode apresentar fugas e contaminar o processo Os ponteiros mecânicos são sensíveis a danos e deslocações |
Os valores de medição transmitidos ao PLC são mais precisos do que os indicados pelo manómetro analógico |
| Integração do sistema | Integração rápida e fácil de um componente | Integração de, pelo menos, dois componentes (manómetro mecânico + sensor) | É necessário um manómetro adicional se se pretender um display |
| Alimentação eléctrica | Necessário 24 V CC | Necessário 24 V CC | |