You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link: padrão mundial aberto
  2. Seleção de produto
  3. Conversores e displays IO-Link
  4. Conversor de temperatura (RTD)

O conversor de sinal torna as temperaturas legíveis para o IO-Link

Integração do conversor de sinal com sensor, mestre, controlador e nuvem

PT100 ou PT1000? Basta digitalizar com o TP.

O plugue de temperatura TP é um conversor de sinal para sensores de temperatura e termorresistências. Os sensor de haste das séries TT e TM e os sensores de contato e de rosca da série TS podem ser conectados diretamente ao TP para monitorar a temperatura de meios líquidos e gasosos em tanques, reservatórios e tubulações.

O uso do TP elimina a necessidade de fiação, o que reduz significativamente o trabalho de instalação em comparação com os transmissores convencionais de cabeça ou de trilho. Além disso, o uso de conectores M12 padrão permite evitar fontes de erro durante a instalação, como a conexão incorreta de um sensor de temperatura por terminais de cabo. Mesmo instalações com espaço exíguo não representam um problema para o TP graças ao seu invólucro compacto.

O sensor pode ser parametrizado via IO-Link, p. ex., com o software moneo. Além disso, o moneo permite a visualização, avaliação e arquivamento de conjuntos de parâmetros.

FAQ do plugue de temperatura