• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Sustenabilitatea
  2. Produse sustenabile

Produse sustenabile

Senzorii ifm contribuie la sustenabilitate

În produsele noastre punem un accent deosebit pe designul prietenos cu mediul și eficient din punct de vedere energetic pentru minimizarea impacturilor negative. Prin urmare, de-a lungul lanțului de aprovizionare sunt luate în considerare atât aspecte de mediu, cât și sociale. Înalta calitate și durabilitatea asociată a produselor ifm contribuie la un consum conștient și sustenabil al resurselor. Suplimentar față de ameliorările în curs referitoare la aspectele relevante pentru sustenabilitate dorim să ne promovăm de asemenea activitățile de sustenabilitate ale clienților noștri prin comercializarea soluțiilor noastre. Designul eficient al procesului prin utilizarea produselor ifm este un exemplu reprezentativ pentru aceasta. Atenția este pusă pe utilizarea optimizată a resurselor - cum ar fi reducerea consumului de energie sau al deșeurilor.

Exemple de produse pentru promovarea activităților de sustenabilitate:

Aerul comprimat ca o sursă majoră pentru costurile de energie

Operarea cu aer comprimat este o parte pentru aproape toate sectoarele industriale. În acest caz, scurgerile neobservate, dar și scăderile și fluctuațiile de presiune nu sunt cazuri rare.

Contorul de aer comprimat ifm din seria SD vă asistă în monitorizarea și determinarea consumului dumneavoastră de aer comprimat. Spre exemplu, necesarul de energie poate fi redus sustenabil fără costuri suplimentare (cu personalul). În felul acesta, pe termen lung, utilizarea contorului de aer comprimat nu duce doar la economii de costuri și optimizarea operațiunilor, ci aduce și o contribuție importantă la utilizarea sustenabilă a resurselor.

Internetul obiectelor (IoT) fiind o tehnologie-cheie

Monitorizarea continuă a diferitelor componente ale utilajului, sistemele sau etapele de proces în diferite locații reprezintă o parte a vieții zilnice a fiecărei companii.

Cu ajutorul software-ului moneo , a monitorizării stării (RTM) și a IO-Key (conexiune cloud) dezvoltată de ifm, senzorii instalați pot fi citiți în orice moment, iar datele sunt transmise în timp real. Prin recepționarea informațiilor relevante, instalațiile nu pot fi monitorizate doar de la distanță - datele sunt folosite de asemenea pentru procesarea și analiza ulterioară, astfel încât planificarea și procesele cu resurse eficiente pot fi concepute mai eficient. În cadrul moneo și a posibilităților RTM, dar și IO-Key, pot fi găsite contribuții semnificative pentru sustenabilitate. Întreținerea în timp real, care pot fi realizate cu ajutorul acestor tehnologii, spre exemplu, detectează daunele grave într-o etapă incipientă și contribuie astfel la o perioadă de service optimizată. Suplimentar, monitorizarea de la distanță reduce călătoriile inutile. Suplimentar față de o contribuție pozitivă pentru mediu (reducerea emisiilor de CO2), pe termen lung poate fi redus efortul personalului, dar și costurile (totale).