• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Monitorizarea eficientă a aerului comprimat cu ajutorul senzorilor de debit inteligenți

Vă monitorizați sistemele de aer comprimat? Descoperiți o modalitate ușoară de a economisi multă energie!

Sunteți sigur că instalația dvs. nu rămâne fără aer?
Competitivitatea unei companii este strâns legată de eficiența energetică a instalațiilor și sistemelor sale.Generarea și distribuția de aer comprimat reprezintă a doua sursă de costuri energetice. Monitorizarea eficientă a scurgerilor și localizarea scurgerilor sunt părți esențiale ale monitorizării energetice și oferă beneficii în ceea ce privește reducerea costurilor cu energia electrică, producția durabilă și eligibilitatea pentru finanțare legală. Economiile de energie permit, de asemenea, obținerea unor avantaje competitive prin reducerea costurilor de producție.

Aerul comprimat nu este gratuit
Scurgerile nedetectate la îmbinări, puncte de conectare sau componente nefuncționale pot cauza costuri extrem de ridicate în fiecare an. Generarea de aer comprimat poate reprezenta peste 30% din consumul de energie electrică al unei instalații industriale. Doriți să știți ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră în termeni practici? Cu investiții mici și finanțare guvernamentală, puteți asigura economii de energie permanente și simple și vă puteți permite o întreținere bazată pe starea instalațiilor dumneavoastră. Împreună cu experții noștri veți găsi soluția potrivită pentru producția dumneavoastră. Contactați-ne telefonic:

Descoperiți acum potențialul dumneavoastră de economisire a energiei

Descoperiți avantajele monitorizării eficiente a aerului comprimat cu ifm. În sala de mașini digitale, experții noștri abordează subiecte precum:

  • Măsurarea detaliată a consumului pe mașina finală – de la hardware la software (0:00-19:17)
  • Monitorizarea aerului comprimat pe linia de distribuție – atribuirea costurilor și a scurgerilor simplificată (19:17-31:50)
  • Înregistrarea cifrelor cheie de energie și calculul eficienței compresorului (31:51-35:59)

De ce să monitorizăm aerul comprimat?

Sustenabilitate

Eficiență energetică crescută și echilibru ecologic îmbunătățit

Protecția utilajelor valoroase împotriva unei alimentări prea ridicate/scăzute

Economii de costuri

Un consum mai mic de energie atunci când prețurile emisiilor sunt în creștere

Reduceri de taxe și finanțare legală

Certificare

Baza pentru un sistem de management al energiei conform DIN EN ISO 50001

Managementul energiei la cel mai ridicat nivel:
Senzorii SD

Potențialul dumneavoastră cu senzorii de debit de la ifm

  • Concept modular – de la linia principală prin intermediul derivațiilor până la utilajul final
  • Soluție de sistem – de la senzorul individual la sistemul de control și până la cloud, totul de la o singură sursă
  • Un dispozitiv, patru valori de proces – totalizator, debit, presiune, temperatură
  • Rentabilitatea investiției – costuri reduse de energie și de întreținere, reduceri de taxe, finanțare

Descoperiți senzorii noștri SD

Un singur dispozitiv, patru valori de proces, nenumărate avantaje prin IO-Link

Senzorii de debit SD de la ifm oferă cu precizie toate informațiile de proces necesare pentru utilizarea eficientă a aerului comprimat și a gazelor industriale. Fie că este vorba despre măsurarea debitului, măsurarea presiunii, monitorizarea temperaturii sau cantitatea totală – puteți monitoriza datele de proces cu un singur cablu și un singur senzor. Pierderile de precizie datorate pierderilor de conversie electrică sunt de domeniul trecutului. Puteți vizualiza starea senzorului dvs. în orice moment – chiar și wireless, în timp ce sunteți în mișcare. Acestea și multe alte avantaje sunt oferite de utilizarea senzorilor SD cu IO-Link.

Analiză în timp real

Identificați tendințele pe termen lung privind consumul sau fluctuațiile presiunii aerului cu ajutorul senzorilor SD și optimizați procesele

Mai puțin hardware

IO-Link transmite 4 valori folosind 1 cablu. Fără senzori, cabluri sau fitinguri de țevi suplimentare

Monitorizare wireless

Setare mobilă a parametrilor, monitorizare și înregistrare a sistemelor și proceselor cu ajutorul adaptorului Bluetooth IO-Link

Setarea parametrilor

Setare ușoară și rapidă a parametrilor cu ajutorul software-ului moneo configure și a IO-Link master

Eficiență maximă cu ajutorul soluțiilor de sistem ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Optimizarea permanentă a performanțelor utilajelor și instalațiilor, fără a neglija standardele înalte de calitate a producției – soluțiile de sistem ifm permit procese de producție cu eficiență maximă și asigură o diagnosticare continuă și o detecție timpurie în cadrul rețelei de aer comprimat. Beneficiați de soluții individuale de monitorizare a stării și de întreținere predictivă:

  • Reducerea costurilor
    Întreținere bazată pe starea de funcționare atunci când este necesar, în loc de intervale fixe de service. Înlocuirea pieselor poate fi planificată.
  • Evitarea timpilor de nefuncționare neplanificați
    Analiza vibrațiilor și detectarea timpurie a deteriorării rulmenților la compresorul motorului.
  • Integrare ușoară
    Implementare indiferent de IT-ul intern – soluții de aplicații individuale, de la senzor, trecând prin evaluare, până la instrumentul de analiză capabil să funcționeze în rețea.
  • De la senzor la ERP
    Sunt posibile extinderi scalabile la alte aplicații sau comunicarea cu sistemele ERP.

Certificate de calibrare și recalibrare periodică pentru o gestionare consecventă a energiei

Conform directivei UE privind eficiența energetică DIN EN ISO 50001, toate statele membre s-au angajat să facă economii de energie. Calibrarea senzorilor în conformitate cu standardele ISO sau DAkkS reprezintă baza pentru respectarea acestei directive. Recalibrarea regulată asigură o funcționare fără erori și sigură a echipamentului de măsurare pe termen lung.

Beneficiați de serviciul de calibrare ifm

Întrebări frecvente

Obțineți acum consiliere personalizată!

Aflați mai multe despre potențialul de economisire și alte avantaje ale senzorilor de debit ifm. Începeți proiectul dvs. de economisire a energiei!

Scrieți-ne la info.ro@ifm.com și experții noștri vă vor suna cu plăcere, sau puteți să ne sunați direct – la 0040 269 224550.