• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de debit
  2. Produse - inovații
  3. Contor de aer comprimat SD / SDG

Debitmetru pentru aer comprimat si masurare de temperatura de înaltă calitate

Senzorul „All-in-one” reduce costurile

Noul debitmetru pentru aer comprimat si masurare de temperatura se evidențiază pentru caracteristicile acestuia polivalente. Nu numai că dispune de un senzor de temperatură integrat, ci și de un senzor de presiune, permițând utilizatorului să citească simultan patru valori de procesare (debit volumetric, presiune, temperatură și totalizator = contor de cantitate totală) și să optimizeze producția. Integrarea mai multor parametrii de măsurare într-un singur senzor nu doar că reduce considerabil costurile hardware (senzor de presiune, senzor de temperatură, cablaj și cartele de introducere), ci și costurile de instalare și întreținere.


Avantajele Dvs.

• Siguranța procesului prin monitorizarea presiunii, temperaturii și a debitului volumic

• Reducerea costurilor prin monitorizarea energiei, monitorizarea scurgerilor și mentenanța procesului orientată spre sistemul de filtrare

• Reducerea timpilor datorită complexității reduse a cablajului, mentenanței și instalării

Măsurarea debitului

Monitorizarea aerului comprimat dintr-o privire pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Integrarea contorului SD pentru aer comprimat în unitatea de întreținere a instalațiilor existente sau noi oferă avantaje suplimentare. Acum valoarea de procesare a aerului comprimat în domeniu industrial poate fi monitorizat efectiv în rețelele de aer comprimat cu ajutorul ecranului TFT. Sunt disponibile patru configurații grafice selectabile diferit. Valorile de proces pot fi transmise și prin IO-Link.

Monitorizarea precisa a debitului cu ajutorul debitmetrului SD permite detectarea scurgerilor și reducerea consumului de energie. Suplimentar, repetabilitatea ridicata a debitmetrului asigură exact atât alocarea costurilor de aer comprimat a liniei de producție corespunzătoare cât și o calculare optimizată a costurilor produsului final.

Măsurarea presiunii

Monitorizarea eficientă a presiunii de funcționare

Datorită măsurării integrate a presiunii, atât căderea de presiune la sistemele de filtrare poluate, cât și presiunea generală de funcționare a sistemului de aer comprimat pot fi monitorizate în mod optim, lucru foarte important deoarece, dacă instalația cuprinde actuatoare care funcționează la 5 bar în loc de 6,3 bar, viteza de încărcare este deja redusă cu 25%, iar productivitatea scade. Pe de altă parte, o presiune de funcționare excesivă nu crește performanța, ci generează un consum crescut de aer comprimat și o uzură sporită a unității.

Măsurarea temperaturii

Minimizarea variațiilor de calitate prin măsurarea temperaturii

Datorita senzorului de măsurare a temperaturii integrat este posibilă monitorizarea procesului de variere a temperaturii, precum uscarea aerului, și asigurarea calitații producției. Debitmetrul pentru aer comprimat SD crește astfel siguranța procesului.

Sistem de gestionare a energiei

Baza pentru un sistem complet de gestionare a energiei în conformitate cu DIN EN ISO 50001


În conformitate cu directiva UE privind eficiența energetică DIN EN ISO 50001, toate statele membre trebuie să înregistreze economii de energie.
Cerința pentru obținerea reducerilor de taxe pe energie este implementarea unui sistem de gestionare a energiei. Standardul impune înregistrări privind calibrarea echipamentelor de măsurare pentru a asigura corectitudinea și repetabilitatea datelor măsurate.
Prin combinarea noului debitmetru SD pentru aer comprimat cu calibrări DAkkS regulate este furnizată baza de date optimă pentru un sistem eficient de management al energiei.

Descoperiți avantajele monitorizării eficiente a aerului comprimat cu ifm. În sala de mașini digitale, experții noștri abordează subiecte precum:

  • Măsurarea detaliată a consumului pe mașina finală – de la hardware la software (0:00-19:17)
  • Monitorizarea aerului comprimat pe linia de distribuție – atribuirea costurilor și a scurgerilor simplificată (19:17-31:50)
  • Înregistrarea cifrelor cheie de energie și calculul eficienței compresorului (31:51-35:59)

Certificate de calibrare

Calibrarea ISO SD (cod comandă ZC0020)

  • Creat de producător
  • Limbi: Germană / engleză
  • Se aplică pentru articolul(ele) specificat(e) și trebuie solicitat la comanda senzorului. Comenzile ulterioare sunt posibile numai dacă dispozitivul este returnat.

Calibrarea DAkkS a senzorului de debit în 6 puncte (cod comandă ZC0075)

  • Creat la solicitarea DAkkS (organului de acreditare german)
  • Limbi: Germană / engleză
  • Calibrarea la 6 valori de debit (funcție de diametrul nominal)
  • Se aplică pentru articolul(ele) specificat(e) și trebuie solicitat la comanda senzorului. Comenzile ulterioare sunt posibile numai dacă dispozitivul este returnat.

moneo configure: software-ul de parametrizare

Aplicația pentru setarea parametrilor și managementul dispozitivelor IO-Link și ifm IO-Link Master. Management IODD integrat, independent de producător, pentru setarea cu economie de timp a parametrilor senzorilor. Cockpit pentru display-ul în paralel a parametrilor și valorilor de proces.

Integrarea în controler prin intermediul pachetelor de punere în funcțiune ifm

Disponibile pentru descărcare gratuită:

- Exemple de programe și module de program (Step7, TIA, RS Logix) - Citirea și scrierea datelor de proces - Conectarea la ProfiNet, Ethernet și EtherCat - Fișiere de descriere a dispozitivelor pentru configurarea PLC (GSDML, ESI, EDS) - Instrucțiuni de utilizare