• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori pentru cilindri
  2. Senzor de cilindru cu IO-Link

Comutator inteligent pentru cilindru pentru fanta T

Comutatorul de cilindri MK cu IO-Link se distinge prin două ieșiri de comutare hardware care pot fi configurate și prin alte caracteristici posibile datorită transmiterii digitale a datelor. De exemplu, senzorul poate învăța timpul de cursă prevăzut și îl poate compara cu valoarea reală cu ajutorul funcției „Învățare în aplicație”. În plus, funcția de stocare a datelor ușurează înlocuirea și repornirea senzorului.

Cu o carcasă de 30 de milimetri lungime, senzorul este perfect adaptat pentru monitorizarea poziției finale pe cilindri cu cursă scurtă. Datorită celor două puncte de comutare configurabile, acesta poate monitoriza două poziții finale. Astfel, economisiți timp și costuri datorită unei complexități mai reduse de instalare și cablare. Senzorul pentru cilindri este, de asemenea, ideal pentru monitorizarea calității în linie, datorită celor două puncte de comutare și a ieșirii liniare a semnalului. Magnetul atașat la piston asigură faptul că sunt detectate deja câmpurile magnetice în fața carcasei senzorului. Acest lucru are ca rezultat o rază de detecție totală de 50 de milimetri.

Avantajele produsului

Un senzor cu două puncte de comutare configurabile
Acest lucru nu numai că oferă funcții suplimentare și crește productivitatea, ci și economisește timp și costuri.
Funcțiile de diagnoză permit întreținerea preventivă
. Măsurarea timpului de cursă, un contor de cicluri de comutare și detectarea temperaturii dispozitivului vă ajută să reduceți costurile legate de timpii morți.
Acces de la distanță datorită IO-Link
IO-Link permite accesul de la distanță la parametrii senzorului, ceea ce înseamnă că senzorul poate fi reglat și din afara mașinii.
Configurare rapidă
Mai puțin timp de instalare, întrucât un singur senzor acoperă două puncte de comutare, precum și o setare mai flexibilă a punctelor de comutare prin intermediul funcției de învățare digitală.
Stocarea datelor pentru înlocuire ușoară
. Adoptarea automată a setărilor senzorilor care pot fi configurate individual asigură înlocuirea ușoară a senzorilor.

Aplicații

Cilindru cu cursă scurtă cu ambele poziții finale

Datorită celui de-al doilea punct de comutare configurabil, senzorul de cilindru cu IO-Link poate monitoriza ambele poziții finale la cilindri cu cursă scurtă, cu o cursă de până la 50 mm.
Semnalele pot fi setate după cum este necesar, în funcție de tipurile de cilindru utilizate.

Monitorizarea continuă a poziției

Acest senzor poate îndeplini sarcini de monitorizare de mare precizie pe cilindri pneumatici. Cu ajutorul proprietăților relevante, cum ar fi o repetabilitate de 0,2 mm, o eroare de liniaritate de <5% și o rezoluție de 0,01 mm, senzorul rezolvă cu ușurință sarcinile de asigurare a calității.

Monitorizarea calității în linie

Datorită celui de-al doilea punct de comutare, senzorul pentru cilindri IO-Link este ideal pentru detectarea pieselor de lucru și a erorilor în procesul de plasare.
Cu ajutorul funcției de fereastră, încărcarea incorectă a mașinii poate fi detectată și raportată direct către un controler.

Monitorizarea stării

Performanța utilajului poate fi monitorizată în mod eficient, chiar și pe perioade mai lungi de timp.
Datorită noii funcții „Învățare în aplicație”, senzorul poate asuma, de asemenea, funcții de diagnosticare pentru cilindrul pneumatic. Senzorul determină un timp de funcționare de referință și poate detecta când și cât de mult se abat timpii de execuție actuali de la starea ideală, pe baza unei comparații permanente țintă/real. În cazul în care toleranța specifică aplicației stabilită de utilizator este depășită sau nu este atinsă, este emisă o avertizare.

Conexiune de sistem

Comunicare digitală până la senzor

  • Transmiterea precisă a poziției pistonului
  • Rezoluție constantă și ridicată pe întregul domeniu de măsurare
  • Masters IO-Link descentralizați reduc necesarul de cablare
  • Documentație digitală fără întreruperi
  • Datele senzorilor pot fi utilizate într-un context IIoT

 

moneo: platforma IIoT

  • Pot fi planificate acțiuni de întreținere
  • Setarea parametrilor
  • Monitorizarea stării
  • Comunicarea între nivelul OT și IT

Valoare adăugată datorită IO-Link

  • Adaptor Bluetooth
    Permite accesul la senzori prin intermediul smartphone-ului pentru o setare ușoară a parametrilor și citirea valorilor de proces și a evenimentelor tuturor dispozitivelor IO-Link conectate la master.
  • Întreținere la distanță
    Întreținere la distanță și setarea parametrilor prin intermediul sistemelor fieldbus stabilite și IO-Link
    . - Nu sunt necesare suprastructuri
    - Economii de costuri și siguranță sporită
  • Configurare ușoară
    Senzorul de cilindru poate fi configurat rapid și ușor prin IO-Link. Este necesar doar un singur parametru.
  • Transmitere de date fără pierderi
    IO-Link permite transmiterea de date fără pierderi, întrucât pierderile de conversie sunt excluse prin intermediul comunicării digitale, iar influențele externe, cum ar fi câmpurile magnetice, nu au niciun efect asupra transmiterii datelor.

Exemplu de calcul al ROI

Timpii de nefuncționare nedoriți sunt extrem de importanți pentru instalațiile de producție cu o rată mare de producție a produselor fabricate. Defecțiunea unui amortizor pneumatic insignifiant de pe o glisieră liniară dintr-o linie de producție de asamblare a cauzat oprirea sistemului pentru o anumită perioadă de timp.
Noul senzor poate monitoriza timpul de cursă pe această glisieră liniară sau pe orice actuator liniar cu magnet.

Linie de producție complet automată cu 6.000 de piese/zi în 2 schimburi
Oprire din cauza unui amortizor defect 2h T
Personalul de întreținere 50 €/h K
Oprirea producției, 375 de piese/oră, la 10 € 3.750 €/h P
(nu sunt incluse și rebuturile)    
Costuri pentru clapetă 30 € M
Numărul de daune pe an 2 E
Economii pe an   S
S = ((K+P) x Tx E) + M
S = 15.230 €

Întrebări frecvente