• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Vedere de ansamblu asupra senzorilor pentru nivelul de umplere
  2. Aplicație pentru nivel de umplere continuu
  3. Medii pe bază de apă

Senzori de nivel de umplere pentru medii pe bază de apă

Gama de senzori Lungimi de introducere Tehnologia Semnal Puncte de avut în vedere

LR
100…2000 mm Radar cu unde ghidate • Emițător
• Switch
• IO-Link
• Montare facilă sus-jos
• Puncte de măsurare tăiate la lungime
• Înlocuitor excelent pentru plutitoare mecanice

LK / LT
264…728 mm Capacitiv • Emițător
• Switch
• IO-Link
• Montare facilă sus-jos
• Siguranță independentă de supraplin
• Variantele LT includ ieșirea de temperatură

KQ10
228 mm
cu posibilitate de stivuire
Capacitiv • Switch
• IO-Link
• Cu montare în afara rezervorului nemetalic folosind colțare sau adeziv
• Unitățile pot fi suprapuse pentru acoperirea rezervoarelor mai mari
• Indicarea nivelului de umplere dintr-o privire prin graficul LED cu bare

PS
0…1 bar Presiune hidrostatică Emițător • Se depune simplu în rezervor
• Emițător cu 2 fire
• Compensarea presiunii prin cablu ventilat intern

PN
Nelimitat Presiune hidrostatică • Emițător
• Switch
• IO-Link
• Montare pe fundul rezervorului
• Afișaj cu două culori

PG
Nelimitat Presiune hidrostatică • Emițător
• Switch
• Montare pe fundul rezervorului
• Indicator / Display digital

PA / PX
Nelimitat Presiune hidrostatică Emițător • Montare pe fundul rezervorului
• Emițător cu două fire

UGT, UIT
Până la 8 m Ultrasonic • Emițător
• Switch
• IO-Link
• Detectare sigură a nivelului indiferent de agent
• Distanța actuală disponibilă prin IO-Link

LW21
Nelimitat Radar • Emițător
• Switch
• IO-Link
• Principiu de măsurare fără contact
• Măsurare directă sau prin pereți nemetalici
• Independent de presiune, temperatură sau vâscozitate