- Tehnologie radar
- Senzor de nivel de umplere radar igienic
Senzor radar de nivel: rapid și precis până la 10 m
Monitorizarea fără probleme a nivelului în rezervoare
Senzorul radar de nivel LW2720 definește noi standarde în ceea ce privește viteza și precizia. Începând cu instalarea în timp record: un cablu standard M12, o configurare rapidă a parametrilor cu ajutorul IO-Link și o gamă largă de adaptoare permit o punere în funcțiune simplă și personalizată din fabrică.
De exemplu, atunci când este utilizat în rezervoare care pot avea o înălțime de până la 10 metri, senzorul LW2720 asigură o detectare precisă a nivelului chiar și în prezența agitatorilor sau a bilelor de pulverizare. De asemenea, acesta nu este afectat de schimbarea proprietăților agentului. Chiar și umplerea sau golirea de mare viteză a rezervoarelor sunt înregistrate de senzorul radar datorită tehnologiei de 80 GHz – rapid, cu precizie ridicată și fără puncte moarte.
LW27 în detaliu
Avantajele produsului
Tehnologia de 80 GHz permite măsurarea focalizată și precisă a nivelului, chiar și în spații restrânse.
Tehnologia de conectare M12 pre-cablată nu se limitează doar la reducerea riscului de cablare incorectă. Este necesară doar o singură valoare pentru configurarea parametrilor, făcând, de asemenea, configurarea rapidă și ușoară. Mai mult, parametrii pot fi setați în mod convenabil prin intermediul aplicației noastre gratuite moneo|blue și al adaptorului Bluetooth EIO330.
Principiul de măsurare fără contact previne disfuncționalitățile cauzate de aderența agenților sau de deteriorarea din cauza agitatorilor. Chiar și condițiile de proces, cum ar fi densitatea, vâscozitatea, temperatura, presiunea și pH-ul, nu au niciun impact asupra măsurătorii.
Structurile care interferează (conducte, agitatori, bile de pulverizare etc.) sunt anulate automat de algoritmul inteligent, reducând la minimum setarea parametrilor și asigurând o măsurare a nivelului fiabilă și fără probleme.
. Durabilitate optimă și pe termen lung pentru a rezista chiar și proceselor de curățare regulate. Fără uzură cauzată de garnituri fragile. Certificat pentru utilizare în medii igienice cu clasa de protecție IP66/68 și IP69K.
Aplicații
Conexiune de sistem
Valoare adăugată datorită IO-Link
- Transmitere de date fără pierderi
Transmiterea digitală a măsurării nivelului - Configurare & Punere în funcțiune
Senzorul radar poate fi configurat rapid și ușor prin IO-Link - trebuie configurat doar un singur parametru. De asemenea, setarea parametrilor poate fi efectuată rapid și ușor prin intermediul smartphone-ului, utilizând aplicația noastră gratuită moneo|blue și adaptorul Bluetooth EIO330. - Întreținere la distanță
Întreținere la distanță și setarea parametrilor prin intermediul sistemelor de bus de teren stabilite, folosind IO-Link.
• Nu sunt necesare suprastructuri
• Reducere de costuri și siguranță sporită