- Vedere de ansamblu asupra senzorilor pentru nivelul de umplere
- Inovații de produs
- Senzor de nivel cu radar pentru aplicații sanitare
- Use Cases
Cazuri de utilizare pentru senzorul radar de nivel sanitar
Utilizare la fabricarea vinului și a coniacului de fructe
Distileria Steinhauser din Kressbronn, situată pe malul lacului Constanța, există încă din 1828 și este deținută și în prezent de o familie. În 1996 a fost ridicată ceea ce pe atunci era cea mai modernă distilerie sub sigiliu din Europa. Senzorii și software-ul ifm susțin activitatea de producție din 2021. Unul dintre senzorii utilizați în producția de băuturi spirtoase și vinuri este senzorul radar fără contact LW2720. Acesta monitorizează nivelul din rezervorul care este umplut cu diverse piureuri de fructe. Acesta poate fi macerat pentru coniacul clasic Williams (de pere), dar și macerat de cireșe, corcodușe, prune sau mere. Piureul este apoi fermentat în rezervor.
Motivele pentru utilizarea senzorului radar sunt numeroase: spre deosebire de măsurarea hidrostatică a nivelului cu ajutorul unui senzor de presiune de spălare, măsurarea fără contact elimină posibilitatea depunerilor pe celula de măsurare. Aceasta este un aspect important, întrucât depunerile pot avea un efect negativ asupra măsurătorii. Același lucru este valabil și pentru așa-numita presiune de cap creată în rezervor în timpul fermentării, care ar afecta, de asemenea, măsurarea presiunii. Mai mult, algoritmul inteligent al senzorului poate masca în mod sigur elementul de agitare care este deplasat în rezervor în timpul procesului de umplere.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/lw/usecases/ifm-lw-use-case_steinhauser1.png?v=-1277985549)
Monitorizarea nivelului în rezervoarele sanitare din oțel inoxidabil
Bazele Meckatzer Löwenbräu Allgäuer Bierspezialitätenau fost puse în urmă cu peste 280 de ani, când Joseff Fessler a servit pentru prima dată bere Meckatzer din regiunea Allgäu, în 1738. 115 ani mai târziu, Lena și Gebhard Weiß au achiziționat „Landbrauerei zu Meckatz”, punând astfel bazele unei pasiunii îndelungate a familiei Weiß pentru fabricarea berii Allgäuer de calitate superioară. În prezent, tehnologia senzorilor de la ifm sprijină clientul nostru în procesul de fabricare a berii. Această tehnologie include, de asemenea, senzorul radar LW2720, care este utilizat pentru monitorizarea continuă a nivelului într-un rezervor care conține apă degazată. Rezervorul propriu-zis are un fund conic, care se îngustează în partea inferioară, și este echipat cu o bilă de pulverizare, care în trecut s-a dovedit a fi o provocare. Pentru senzorul radar, însă, geometria rezervorului nu reprezintă nicio problemă, iar măsurarea este precisă în orice moment. Secretul constă în frecvența de 80 GHz la care senzorul emite semnalul într-un unghi de fascicul foarte îngust. Acest lucru înseamnă că undele radar rămân neafectate de bila de pulverizare, atât în timpul curățării, cât și după aceasta.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/lw/usecases/ifm-lw-use-case_meckatzer.png?v=-1277988283)
Mascarea automată a structurilor în mișcare dintr-un rezervor și detectarea fiabilă a nivelului
Un client care produce suc de fructe nu utilizează doar sucul pur de fructe, ci procesează și reziduurile de fructe pentru o utilizare optimizată a resurselor. După procesul de presare, care separă sucul de fructe, reziduurile de fructe sunt direcționate de sus într-un rezervor tampon pentru solide. În instalație, reziduurile intră mai întâi într-un spărgător de poduri care le mărunțește și le zdrobește. Imediat dedesubt, în partea de jos a instalației, un transportor cu șurub transportă reziduurile către următorul proces. În cazul rezervorului tampon pentru solide, este important de reținut că concasorul-punte poate funcționa corespunzător doar până la un anumit nivel. Și aici intervine senzorul radar de nivel LW2720. Chiar și cu structuri extinse în rezervor, care sunt în continuă mișcare, senzorul determină în mod fiabil nivelul existent, iar alimentarea cu reziduuri de fructe poate fi reglată corespunzător.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/lw/usecases/ifm-lw-use-case_fruchtsaft.png?v=-1277995003)
Monitorizarea continuă a nivelului într-un rezervor CIP
Provocarea pe care o prezintă rezervoarele caustice într-un proces CIP constă în faptul că soluția caustică se poate cristaliza în timp și se poate depune pe pereții rezervorului sau pe structurile din interiorul acestuia. Pentru clientul nostru, care avea mai multe diapazoane în uz, acest lucru a însemnat că diapazoanele comutau constant sau incorect. Acum, un senzor radar monitorizează nivelul din rezervorul de sodă caustică în mod sigur și eficient, iar acesta nu este afectat de depunerile cristaline.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/lw/usecases/ifm-lw-use-case_cip.png?v=-1278006653)
Monitorizarea rezervoarelor de depozitare sanitară
Rezervoarele mari de depozitare utilizate în industria lactatelor și a băuturilor, dar și de alte companii de prelucrare a alimentelor lichide reprezintă una dintre cele mai frecvente aplicații pentru tehnologia de măsurare a nivelului igienic. Clientul nostru,Deine Bio-Molkerei - Die Gläserne Molkerei, folosea anterior manometre pentru a monitoriza nivelul din rezervoarelor mari de depozitare, la locația lor din Münchehofe. Acum, senzorul radar LW2720 - care este fără contact - asigură monitorizarea. Chiar și structurile, cum ar fi agitatorii și instrumentele de amestecare sau bilele de pulverizare pentru curățarea rezervorului, nu reprezintă o problemă pentru acest senzor.
În ziua punerii în funcțiune, atât managerul de producție al locației Münchehofe, cât și managerul de proiect al producătorului de instalații GEA TDS au fost la fața locului. Amândoi erau pregătiți pentru o implementare de câteva ore, pe timp de ploaie. Însă, după o scurtă explicație din partea departamentului nostru de vânzări și după configurarea înălțimii de referință, punerea în funcțiune a fost încheiată. A fost clar pentru toată lumea că: LW2720 nu necesită cunoștințe de specialitate sau o punere în funcțiune complexă.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/lw/usecases/ifm-lw-use-case_glaeserne-molkerei2.png?v=-1277999465)
Utilizare într-un rezervor de sedimentare
Soda caustică este un agent foarte utilizat în industria alimentară. Printre altele, clientul nostru se bazează pe ea pentru a curăța sticlele, adică pentru a îndepărta etichetele și reziduurile de murdărie. Pentru a putea reutiliza de mai multe ori soda caustică, aceasta este tratată corespunzător într-un rezervor de sedimentare.
Provocarea aici constă în faptul că particulele de murdărie din rezervor interferează cu măsurarea hidrostatică a nivelului. Acest lucru se întâmplă pentru că particulele de murdărie se depun pe celula de măsurare, făcând-o lipicioasă. Senzorii cu ultrasunete, de asemenea, își ating limitele din cauza vaporilor și a condensului. Soluția noastră: monitorizarea continuă a nivelului cu ajutorul senzorului radar LW2720.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/lw/usecases/ifm-lw-use-case_bad-meinberger.png?v=-1278005056)
Utilizare la fabricarea produselor de panificație
Clientul ifm se bazează pe senzorul radar LW2720 pentru monitorizarea nivelului. Un rezervor de 9 metri înălțime umplut cu uleiuri vegetale, cum ar fi uleiul de palmier, și presurizat de sus, este monitorizat în timpul producției de prăjituri. Senzorul se remarcă prin faptul că funcționează independent de temperatură și presiune. Chiar și condensul și agenții aproape transparenți nu reprezintă o provocare pentru acesta. În comparație directă, atât senzorii cu ultrasunete, cât și sistemele optice și-ar atinge limitele în această aplicație din cauza condensului și a presiunii.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/lw/usecases/ifm-lw-use-case_bakery.png?v=-1278001597)