• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Tehnologie radar
  2. Senzori de distanță radar

Senzorul radar măsoară distanța, poziția și viteza, chiar și în condiții de vizibilitate redusă.

Detecție fiabilă în medii dificile

Indiferent dacă este vorba de ploaie, zăpadă, vânt puternic, praf sau temperaturi extreme: senzorul radar detectează obiectele cu precizie și fiabilitate chiar și în aceste condiții. Acest lucru este asigurat atât de tehnologia radar rezistentă, cât și de diversele moduri de funcționare cu ajutorul cărora senzorul poate fi adaptat cu precizie la aplicația respectivă, precum și de rezistența ridicată la șocuri și vibrații.

Ce avantaje oferă senzorul radar?

Toate informațiile dintr-o privire
Detectare precisă, chiar și în condiții de vizibilitate redusă
Rezistent
Ideal pentru medii solicitante și aplicații în aer liber, datorită detectării independente de condițiile meteorologice și a rezistenței la un interval extins de temperaturi
Reglabil în mod flexibil
Diferitele moduri de funcționare permit distanțe mari sau o rezoluție precisă în domeniul milimetric
Instalare ușoară
Configurare intuitivă, precum și o vizualizare clară a datelor măsurate la nivel IT cu ajutorul ifm Vision Assistant sau ifm moneo
Disponibilitate internațională
Cele două game de frecvențe diferite permit utilizarea în numeroase părți ale lumii

Utilizări pentru senzorii radar de distanță

Monitorizarea transportoarelor
Detectarea simultană, fără contact, a înălțimii și vitezei de încărcare a unei benzi transportoare

Poziționarea vehiculelor
Detectarea vehiculelor în spălătoriile auto sau în timpul operațiunilor de andocare la rampele de încărcare și descărcare

Controlul distanței și măsurarea înălțimii
Detectarea sigură a distanțelor de la sol sau de la instalații, chiar și în medii cu mult praf

Monitorizarea împrejurimilor și evitarea coliziunilor
Detectarea timpurie a obstacolelor din împrejurimile unui vehicul în mișcare și asistență pentru șofer în monitorizarea zonelor slab vizibile

Controlul inteligent al accesului
Deschiderea și închiderea automată a porților și barierelor cu mascarea traficului transversal

Conexiune de sistem

Valoare adăugată datorită IO-Link

  • Prezentarea mai multor valori măsurate
    Detectarea simultană, fără contact, a distanței obiectului, a vitezei și a direcției de deplasare
  • Conectează și folosește
    Configurare intuitivă și ieșire continuă a datelor măsurate
  • Îmbunătățirea disponibilității sistemului
    Monitorizarea condiției de orientare a senzorului datorită generării valorilor de înclinare.
    Funcția de memorare a datelor permite, în plus, înlocuirea rapidă și fără probleme a dispozitivului fără o nouă setare a parametrilor.

Calculator de puncte radar

Întrebări frecvente despre senzorii radar de distanță

Produse

Precis și convenabil: senzorul radar pentru nivel cu IO-Link

Monitorizarea fără probleme a rezervoarelor mari

Cu ajutorul senzorului de nivel LW2720, pot fi monitorizate cu precizie și fără puncte moarte nivelurile de umplere a lichidelor din rezervoarele cu o înălțime de până la 10 metri. Principiul de măsurare fără contact cu radar previne defecțiunile sau erorile senzorului din cauza aderenţei agentului vâscos sau a daunelor din cauza agitatoarelor.