• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Asistență tehnică
  2. Serviciul de calibrare
  3. Senzori de debit

Calibrarea senzorilor de debit

Debit de calibrare ISO (apă)

Măsurarea de referință a senzorilor de debit pentru măsurarea lichidelor se face cu un dispozitiv de referință.

În timpul măsurării de referință, lichidul curge prin instrumentul de măsurare care urmează să fie calibrat și printr-un alt dispozitiv de referință care a fost calibrat în prealabil. Adesea, se utilizează debitmetre Coriolis de referință, deoarece principiul lor de măsurare le permite să măsoare un debit masic independent de temperatură și presiune, ceea ce face ca acestea să aibă intervale foarte mari de precizie.

Calibrarea se realizează pe baza a 3 sau 4 puncte de măsurare, care sunt distribuite pe intervalul de debit. De obicei, punctele de calibrare se află la 10%, 25%, 50% și 100% din domeniul de măsurare asociat. De regulă, calibrările senzorilor de debit de apă se încheie la o valoare de 600 l/min. Acest lucru trebuie luat în considerare în special în cazul dispozitivelor cu intervale de măsurare mai mari. În mod implicit, calibrarea se efectuează cu setările din fabrică folosind ieșirea analogică (curent) sau, alternativ, vizual, folosind afișajul dispozitivului sau ieșirea analogică (tensiune).

Flux de calibrare ISO și DAkkS (aer)

Măsurarea comparativă a contoarelor de aer comprimat se realizează pe baza duzelor critice.

În timpul calibrării prin intermediul presiunilor super-critice în duzele de Laval, mediul de măsurare este aspirat în condiții atmosferice pentru a accelera debitul astfel încât acesta să atingă viteza sunetului la cel mai mic diametru al duzei. În momentul în care este atinsă această condiție de debit critic, debitul este limitat la o valoare constantă.

Calibrarea se efectuează pe baza a 6 puncte de măsurare, care sunt distribuite pe toată gama de debite. De regulă, calibrările contoarelor de aer comprimat și de gaze industriale se încheie la o valoare de 700 Nm³/h. În mod implicit, calibrarea se efectuează cu setările din fabrică folosind ieșirea analogică (curent) sau, alternativ, vizual, folosind afișajul dispozitivului sau ieșirea analogică (tensiune).