• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Recunoaștere obiect 3D
  2. Cameră O3D

Cameră O3D

Camera 3D și kit-ul de dezvoltare software pot fi utilizate pentru a dezvolta soluții și aplicații individuale.
Dacă camera este integrată într-un echipament, datele măsurate pot fi evaluate cu librăriile de procesare imagini comune. Un kit de dezvoltare software cu mostre de cod este disponibil în diferite limbaje de programare.

Detectare tridimensională și evaluare

Camera 3D, pe baza tehnologiei PMD, detectează scene și obiecte dintr-o privire în trei dimensiuni. În contrast cu scannerele cu laser, nu necesită mutări de componente și este, prin urmare, robustă și rezistentă la uzură. Principiul de funcționare, tehnologia time of flight (ToF), poate fi comparată cu cea a unui scanner cu laser. Cu toate acestea, în loc de un singur element, pe cip sunt dispuse 23.000 de elemente de recepție ca o matriță. Acest lucru înseamnă că nu numai un punct, ci o întreagă scenă este măsurată dintr-o singură captură. Suplimentar imaginii de la distanță, cipul camerei furnizează de asemenea o imagine pe scara de gri a scenei. Un software de parametrizare intuitiv permite setarea facilă a parametrilor specifici ai camerei. Un kit de dezvoltare software care include și mostre de cod este disponibil în diferite limbaje de programare.

Detectare tri-dimensională în timp real a oricărei scene

  • Chip de imagini digitale nou cu 23.000 pixeli
  • Furnizarea imaginii de la distanță și a imaginii pe scara de gri
  • Evaluare cu librării de procesare a imaginilor comune comercializate pe piață
  • Carcasă compatibilă industrial
  • Conectare la MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) și ROS (Robot Operating System)

Vehicul ghidat autonom

Cameră 3D pentru a naviga sisteme de transport fără șofer, roboți de curățare sau motostivuitoare (spre ex. evitarea coliziunii, poziționarea furcii și monitorizarea înălțimii furcii).


Aplicații

  • Dimensionare și poziționare a valizelor, coletelor, etc.
  • Încărcarea și descărcarea automată a containerelor
  • Optimizarea spațiului de depozitare
  • Managementul lanțului de aprovizionare și coordonarea furnizării de materiale (ocupare bandă transportoare)
  • Măsurătoare recolte și bușteni în agricultură și silvicultură
  • Roboți de mulgere și măsurarea efectivului de animale
  • Numărarea de persoane și monitorizarea încăperilor