• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Recunoaștere obiect 3D
  2. Tehnologia

Tehnologie O3D

Senzor 3D O3D cu tehnologie Time-of-Flight PMD

Time-of-Flight (ToF). Prin măsurarea "timpului de zbor" al luminii, este posibilă determinarea valorilor distanțelor la nivelul pixelilor între pixelii individuali și obiect. Astfel, informația 3D este generată fără alte întârzieri în timp real. Cea mai bună tehnologie ToF este cunoscută ca PMD (Photonic Mixer Device).

Tehnologia time-of-flight PMD asigură detectarea scenelor și obiectelor cu o singură captură de imagine de 23.232 pixeli în trei dimensiuni și fără încețoșare a imaginii din cauza mișcării. Scena este iluminată prin lumină infraroșie invizibilă, modulată și lumina reflectată "lovește" senzorul PMD.

Senzor 3D O3D cu tehnologie Time-of-Flight PMD

1

LED-uri infraroșu

Patru LED-uri de mare putere cu infraroșu (830nm) iluminează întregul câmp de vizualizare al O3D pe o rază de 0.3m până la 5m și sunt protejate cu sticlă anti-zgâriere.

2

Lentila

Lentila determină câmpul de vizualizare pentru O3D. Alternative de 60° x 45° și 40° x 30° sunt disponibile pentru cea mai bună adaptare posibilă la aplicația dată.

3

Senzor imagine time-of-flight

Senzorul de imagine time-of-flight pmd rezolvă scena cu 176 x 132 pixeli. Este echipat de asemenea cu o suprimare patentată a luminii din surse străine care îl face imun la condițiile de schimbare a iluminării din mediul de aplicare.

4

Interfață date proces Ethernet M12

Interfața Ethernet M12 poate fi utilizată atât pentru setarea parametrilor senzorului cât și pentru comunicarea datelor de ieșire prin intermediul rețelelor industriale Ethernet (TCP/IP EIP). Parametri sunt setați utilizând ifm Vision Assistant disponibil liber.

5

Alimentare tensiune M12

Conectorul M12 cu 8 pini servește atât la alimentarea cu tensiune a senzorului cât și ca interfață pentru ieșirile digitale și analogice.