- Utbildningar
- IO-Link där digitaliseringen börjar
IO-Link där digitaliseringen börjar!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/sv/landingpages/io-link-top.jpg?v=1984191248)
IO-Link har utvecklats av ledande elektroniktillverkare för industrin. Resultatet är en öppen kommunikationsstandard som inte är fältbussberoende, en punkt till punkt kommunikation utan komplex adressering.
IO-Link är grunden för digitaliseringen och där industri 4.0 börjar. Genom automationslösningar med IO-Link lyfter ni er produktion till nästa nivå.
System med IO-Link från ifm ger er alla dessa möjligheter! Alltifrån snabba och enkla inställningar till ytterligare data för maskinövervakning. Ni får en ökad insyn i era processer, från maskinnivå till ERP-system. Genom att använda IO-Link så når ni högre effektivitet och uppnår kostnadsbesparingar i era projekt.
I våra utbildningar går vi bl.a. igenom vad IO-Link är och hur mer data kan erhållas från givare och andra enheter. Vi ger även exempel på kostnadseffektiva installationer och hjälper er ta nästa steg i digitaliseringen.