- Utbildningar
- Kommunikationssystem AS-interface
Kommunikationssystem AS-Interface
AS-i (Actuator Sensor Interface) är framtaget av ledande tillverkare inom industriell automation för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ersätta traditionell kabeldragning till givare och ställdon.
Kännetecknet för AS-i är den gula kombinerade spännings och kommunikationskabeln. På en och samma kabel kan man koppla upp till 248 standardingångar och 248 utgångar.
Använd även samma kabel för säkra signaler (AS-i safety) och detta ger en lösning som både kortar installationstiden och blir väldigt kostnadseffektiv.
Hos ifm har vi lång erfarenhet av AS-i och erbjuder kompletta system. Med hjälp ut av en av våra utbildningar får ni en ökad kunskap för hur ni på ett effektivt sätt kan jobb med AS-i.