- moneo IIoT-plattformen
- Vägledning och stöd
- noNeed
- Vad krävs för att använda moneo?
Tekniska krav och information – moneo
Använda moneo on-premises
(lokal installation)
Programvaran moneo kan användas på olika terminalenheter och i en virtuell miljö. ifm erbjuder dels den förkonfigurerade maskinvaran för moneo (QHA210 och QHA300), dels den virtuella maskinen moneo vAppliance (QVA200) på vilken moneo-mjukvaran är förinstallerad. moneo finns dessutom tillgänglig som en helt mjukvarubaserad lösning för installation i en Windows-miljö.
För att använda moneo-mjukvarumodulerna måste du köpa motsvarande licenser. Beroende på den datorkraft du tillhandahåller kan du förvänta dig följande prestandavärden från din moneo-installation:
Prestandaklass |
Plattform |
Infopoints |
Beräknade värden |
Antal |
Antal |
Max. antal |
---|---|---|---|---|---|---|
S |
Windows- |
2 500 |
100 |
3 500 |
5 |
125 |
moneo |
||||||
L |
Windows- |
10 000 |
300 |
12 500 |
50 |
500 |
moneo |
1.) Klicka på artikelnumret för att få information om de tekniska detaljerna.
Om du väljer moneo på en moneo appliance inklusive hanteringsgränssnittet AMS (Appliance Management System) kan du förvänta dig följande prestandavärden från systemen beroende på vilken moneo appliance version du väljer:
Artikelnummer |
Produkt |
Infopoints |
Beräknade värden |
Antal |
Antal |
Max. antal |
---|---|---|---|---|---|---|
QHA2101.) | moneo- enhet |
1 250 | 25 | 3 500 | 0 | 60 |
QHA3001.) | moneo- enhet |
2 500 | 50 | 3 500 | 5 | 125 |
1.) Klicka på artikelnumret för att få information om de tekniska detaljerna.
Använda moneo i molnet
Data överförs till moneo Cloud via så kallade edge-enheter. Dessa enheter är integrerade i ditt nätverk. De registrerar givardata och skickar dessa till moneo Cloud. Beroende på typen av enhet erbjuder de olika funktioner och egenskaper.
Artikelnummer |
Produkt |
Dataflödeshastighet |
Beräknade värden |
Antal navigeringsnoder |
Max. antal anslutna fältenheter |
Dataflöde – intervallalternativ |
Dataflöde – aggregeringsalternativ |
Antal smarta gränser |
Parameterinställning av anslutna givare via moneo Cloud |
Fjärrunderhåll med hjälp av moneo remoteConnect |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE21001.) | IIoT edgeGateway IP20 | 500 | 20 | 20 | 25 |
|
|
0 | Möjligt | Möjligt (efter manuell aktivering) |
AE24001.) | IIoT edgeGateway IP67 | 500 | 20 | 20 | 25 |
|
|
0 | Möjligt | Möjligt (efter manuell aktivering) |
AIK0501.) | io-key Cellular IoT Gateway | IO-Link-givare kan anslutas direkt till de två tillgängliga IO-Link-portarna. *Beroende på vald datatariff överförs det senaste värdet till molnet var 10:e eller var 60:e sekund. |
|
|
0 | Möjligt | Inte möjligt |
1.) Klicka på artikelnumret för att få information om de tekniska detaljerna.
Obs:
Kompatibilitet för moneo och ifm IO-Link-master
moneo är kompatibel med alla ifm IO-Link-master som kommunicerar via MQTT/JSON. Första generationens IO-Link-master (fast programvaruversion V1.n.n) saknar stöd men de kan uppdateras till en ny version med en mjukvaruuppdatering.
Följande serier stöds:
- DataLine-serie fast programvaruversion V2.0.n eller högre
- CabinetLine-serie fast programvaruversion V2.0.n eller högre
- StandardLine-serie fast programvaruversion V2.1.n eller högre
- PerformanceLine-serie fast programvaruversion V3.0.n eller högre
I de beskrivna use cases med moneo RTM har IO-Link-master från följande serie använts
- AL 13xx (DataLine)
- AL19xx (CabinetLine)
Kommunikationen för moneo RTM och IO-Link-master måste ske via masterns IOT-port.
IO-Link-mastrarna i AL11nn-, AL12nn- och AL14nn-serierna, som inte är utrustade med en dedikerad IoT-port, kan också användas för RTM-applikationer . Eftersom dessa enheter inte är optimerade för IOT-applikationer får man räkna med prestandabegränsningar.
Dessutom är det möjligt att konfigurera IO-Link-enheter via moneo configure med ifm IO-Link-mastrarna E30390 och AL1060, som kan anslutas via USB-porten. Dessa mastrar är inte avsedda för moneo RTM-applikationer.