- moneo IIoT-plattformen
- Kom igång med moneo
- moneo Cloud
Så här kommer du igång: moneo Cloud
De första stegen in i Industri 4.0 har aldrig varit enklare än med moneo IIoT Core i molnet
Samla dina produktionsdata i nätverk snabbt och enkelt med moneo i molnet.
Detta gör att du kan optimera processer, minska energiförbrukningen och öka maskintillgängligheten. Börja nu med tre enkla steg!
Kom igång nu
moneo Cloud
Rekommenderad hårdvara* |
||||||||
IIoT Starter | IIoT Core | IIoT Insights | Mjukvara | |||||
moneo IIoT Core Starter | moneo IIoT Core | moneo IIoT Core + Insights | ||||||
Det finns för närvarande inget pris tillgängligt. per månad inkl. 100 infopoints |
1 725,00 kr per månad inkl. 500 infopoints |
1 725,00 kr + 575,00 kr per månad inkl. 500 infopoints |
||||||
Manöverpanel | Manöverpanel | Manöverpanel | ||||||
Analys | Analys | Analys | ||||||
Beräknade värden | Beräknade värden | Beräknade värden | ||||||
Uppgifter och ärenden | Uppgifter och ärenden | Uppgifter och ärenden | ||||||
Konfigurera enheter | Konfigurera enheter | |||||||
remoteConnect | remoteConnect | |||||||
Hantering av enheter | Hantering av enheter | |||||||
edgeConnect OT/IT | edgeConnect OT/IT | |||||||
IIoT Insights |
||||||||
Industriell AI-assistent | ||||||||
moneo Track & Trace |
*Ytterligare kostnader tillkommer för hårdvara och eventuella datataxor som inte ingår i abonnemangspriset.
1. Steg
Välj rätt moneo-IIoT-enhet
Med rätt moneo-IIoT-enhet anpassad till din produktion kan du enkelt ansluta moneo till molnet.
För decentraliserade applikationer –
enkel anslutning via mobilnätet (AIK001)
För centraliserade applikationer –
perfekt för drift i kontrollskåp eller IT-miljö (AE2100)
För centraliserade applikationer –
optimal lösning för användning på fältet (AE2400)
3. Steg
moneo IIoT Insights: mjukvarutillägg för ännu fler fördelar
- Smarta tilläggsfunktioner
- Omvandla givardata till användbar information
- Få användbara insikter från IIoT-data
- Automatisera åtgärder i anslutna system
- Öka produktionseffektiviteten och säkra konkurrensfördelar
Industriell AI-assistent
Spårning och spårbarhet
Rådgivning och molnförsäljning från våra experter
Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper vårt ifm systemförsäljningsteam dig redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.
Välj ditt kontaktalternativ
Formulär
Telefon