You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. moneo IIoT-plattformen
  2. Förbättra tillverkningsprocesserna

Förhindra oplanerade driftstopp

Oplanerade stopp som plötsliga driftstopp och planerade avbrott som maskininställningstider eller processförändringar kan ha en betydande inverkan på produktiviteten. Tack vare kombinationen av givare, nätverksteknik och moneo-teknik för underhåll i realtid kan du öka tillgängligheten för dina maskiner.

Samtidigt säkerställer du en smidig produktionsprocess och minimerar materialförlusterna. Det gör att din produktion är effektiv och tillförlitlig – hela tiden.

Förbättra maskintillgängligheten

Förutsägbarhet

Dina operativa resurser är tillgängliga som planerat.

Processtabilitet

Dina cykeltider påverkas aldrig av skadade maskiner.

Självövervakande

Dina produktionssystem upptäcker och rapporterar automatiskt kvalitetsbrister.

Håll dina anläggningar borta från den röda zonen

Oavsett om du moderniserar befintliga system eller sätter upp en ny produktionsanläggning – ifm kommer att följa dig på din väg in i den digitala framtiden. Ta din produktion till nästa nivå med moneo och våra plug-and-work-lösningar som består av perfekt harmoniserad mjuk- och hårdvara.

Övervaka din maskins tillstånd i alla dimensioner

Med ifm-lösningar som VVB3-givaren för tillståndsövervakning och moneo kan du alltid hålla ett öga på dina maskiners tillstånd. VVB3-givaren registrerar kontinuerligt vibrationer i tre axlar och yttemperaturen på icke-roterande komponenter. Givaren använder dessa data för att fastställa viktiga vitala maskinvärden, som du kan övervaka i moneo och till exempel visa som larm direkt i produktionen via signallampor.

Centrifugalpump

Omvandla dina data till information

Med vår moneo IIoT-plattform kan du enkelt konfigurera dina givare och masterenheter och smidigt samla in dina maskin- och givardata. Dessa data kan visualiseras, analyseras och övervakas på manöverpaneler. moneo informerar dig om processavvikelser och varnar dig i god tid. På så sätt kan du förbättra maskintillgängligheten, säkerställa processkvaliteten och optimera energiförbrukningen – oavsett om du använder moneo i molnet eller lokalt.

Förutse vanliga feltillstånd

Manöverpanel för underhåll i realtid (RTM) i moneo

RTM skyddar mot haverier på grund av lagerskador.

Varför en IIoT-plattform är oumbärlig för tillförlitlighetsingenjören

För att det ska gå att undvika oplanerade driftstopp behövs databaserad information för att förutse och förbättra tillförlitligheten. En IIoT-plattform möjliggör registrering och bearbetning av relevanta data. I den här rapporten finns användningsexempel ur en tillförlitlighetsingenjörs perspektiv (på engelska).

Skapa kunskap utifrån information och gör förutsägelser

Använd dina data på ett målinriktat sätt för bättre underhållsplanering, byte av maskindelar i god tid samt upptäckt och förebyggande av fel och brister i ett tidigt skede.

Eftersom miljöförhållandena och användningen av maskinerna kan variera måste övervakningen baseras på historiska data från respektive system – varje maskins fingeravtryck. Vår moneo Industrial AI Assistant gör det möjligt.

Varje maskins fingeravtryck

Varje industrianläggning har en unik signatur – sitt eget "fingeravtryck":

  • Allmänna övervakningsregler är därför ofta inte tillämpliga
  • Övervakningsreglerna måste vara anpassningsbara, enkla, exakta och flexibla

Eftersom miljöförhållanden och användning kan variera måste övervakningen baseras på historiska data för respektive system.

Läs mer om moneo Industrial AI Assistant ➜

Kickstarta IIoT – Kom igång med tre enkla steg

Hårdvara

Anslut din anläggning med
en moneo IIoT-enhet

moneo IIoT Core

Transformera tillgångsdata med
moneo IIoT Core

moneo Insights

Förutse och agera med
moneo IIoT Insights

moneo IIoT-enheter Registrera maskindata

moneo IIoT Core Optimera arbetsflöden

moneo IIoT Insights Förutse och agera
1 tillägg för tillgång till alla Insights-funktioner

  • Öppenhet: snabb integrering i OT- och IT-system
  • Skalbarhet: kan utökas efter behov
  • Cybersäkerhet: omfattande skydd av känsliga uppgifter
  • Flexibilitet: kan användas i molnet eller lokalt
  • Centrala IIoT-funktioner för molnet* eller lokalt
  • Parametrering, datainsamling, visualisering och övervakning
  • Plug-and-work-insikter i maskinförhållanden och processparametrar

Industriell AI-assistent

  • AI-baserad avvikelsedetektering och prognoser för återstående livslängd

moneo Track & Trace

  • Identifiering och lokalisering av objekt för varuflöde och spårbarhet

➜ Läs mer om moneo IIoT-enheter

➜ Börja nu med moneo

➜ Börja nu med moneo Insights

*Det är möjligt att molnabonnemanget ännu inte är tillgängligt i din region.


Framgångshistorier

Ta reda på hur ifm har hjälpt kunder att förbättra maskintillgängligheten.

Dessa teman kanske även intresserar dig:

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper vårt ifm systemförsäljningsteam dig redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.