Mobila robotar: Är du redo för nästa nivå?
Slå high score med våra lösningar!
En labyrint av hyllor som bjuder på många överraskningar, som felplacerade pallar, tillsammans med mobila robotar och mänskliga kollegor som korsar vägen utan att tänka sig för. Välkommen till det dagliga AGV-arkadspelet! För att nå high score i denna livliga logistikvärld måste du vara förutseende och reagera blixtsnabbt för att få jobbet gjort – att flytta laster från start till mål – på kortast möjliga tid.
Till skillnad från 1980-talsklassikerna måste de mobila robotarna i vårt millennium, när de väl är programmerade, i stort sett på egen hand göra jobbet att förflytta sig från nivå till nivå – förlåt, från jobb till jobb. Så skatta dig lycklig om dina förarlösa transportsystem är utrustade med tillräckligt många människoliknande sinnen: tredimensionell rumsuppfattning, kombinerad med en kraftfull databehandlingskärna och fullpackad med säkra och tillförlitliga givare och ställdon. Ett sådant komplett paket hjälper dagens AGV:er och AMR:er att navigera genom den dynamiska världen av intralogistik, undvika kollisioner, på ett tillförlitligt sätt plocka upp varor och med säkerhet leverera dem till sin destination.
Letar du efter just sådana smarta lösningar för att ta din mobila vagnpark till nästa nivå? Då har du kommit till rätt ställe! Från kraftfulla enskilda funktioner till omfattande och kraftfulla uppgraderingar – vi har allt du och dina mobila robotar behöver för att klara de utmaningar som väntar. Är du redo att slå din high score med vårt stöd?
Vi är definitivt redo!
Perception
Att implementera kraftfulla lösningar för perception är det viktigaste steget i utvecklingen av mobila robotar.
Säker rörelsekontroll
Säkerhet är av yttersta vikt när mobila robotar interagerar med sina mänskliga samarbetspartners. Som central ledningsenhet har styrenheten en särskild roll att spela här.
Digitalisering
Mer exakt information från en mobil robots givare kan göra det lättare att identifiera underhållsbehov i god tid och ta hänsyn till reparationer när vagnparkens verksamhet schemaläggs.
Lokalisering
För att mobila robotar ska kunna utföra sina uppgifter så snabbt och exakt som möjligt måste de hela tiden veta var de befinner sig.
Knapp
Det österrikiska företaget Knapp förlitar sig på O3R-plattformen för mobila robotar från ifm för sina senaste AGV:er. Plattformen hjälper till att upptäcka hinder i hela omgivningen i god tid och att exakt närma sig pallarna för att plocka upp dem.
ASTI
Moderna fordon och mobila maskiner behöver mycket kraftfull styrelektronik för att hantera det stora antalet in- och utsignaler. ecomatController är kompakt och kraftfull, vilket gör den idealisk för användning i AGV:er, t.ex. de som används av ASTI.
TecnoFerrari
För sina självgående gaffeltruckar förlitar sig TecnoFerrari på samarbetet med ifm-koncernen och dess säkerhetsteknik. O3D-visionsgivaren gör att AGV:erna snabbt kan identifiera pallgeometrin och plocka upp pallen snabbt och säkert.
Webbseminarieserie – Perception
O3R-plattformen för mobila robotar är utrustad med PMD-teknik och garanterar en robust detektering av omgivningen. I det här webbseminariet tittar vi på hur den här plattformen fungerar.
Webbseminarieserie – Rörelsestyrning
I det här webbseminariet visar vi hur enkelt det är att implementera säkerhetsrelaterade funktioner i styrningen av din mobila robot med hjälp av våra lösningar.
Webbseminarieserie – Digitalisering
Fokus för detta webbseminarium kommer att ligga på fördelarna med att digitalisera mobila robotar baserat på användningen av IO-Link.
Webbseminarieserie – Lokalisering
I det här webbseminariet fokuserar vi på produktidentifiering och det helt digitaliserade utbytet av produktinformation mellan IT-nivån och de mobila robotarna.
ifm är din partner för mobila robotar
Våra mobila robotlösningar bygger på årtionden av erfarenhet av att automatisera och digitalisera intralogistiska processer och mobila maskiner. Robusta, tillförlitliga produkter och en enhetlig infrastruktur som är enkel att integrera säkerställer effektivitet och ändamålsenlighet. Högsta kvalitet är också en del av paketet.
Översikt över ifm
Ta reda på mer om vårt företag: Vad som skiljer oss från andra, vad vi står för.
Hållbarhet
ifm står för hållbar produktutveckling och innovativ teknik.
Utmärkt kvalitet
Ta reda på hur ifm säkerställer en hållbar kvalitet på sina produkter.
Teknikledare
Vårt dotterbolag pmd är en ledande leverantör av 3D ToF-bildgivare.