You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Dataflow Modeler – beräknade värden

Med funktionen "Data Flow Modeler" erbjuder moneo logiska procedurer och beräkningar för de beräknade värdena. De gör det möjligt att räkna om eller vidare beräkna givardata, som ofta inte kan användas direkt i sin fulla omfattning. Detta gör det möjligt att generera värdefull processinformation.

Ett exempel är givare som matar ut analoga signaler med 0...10 V eller 4...20 mA. Dessa spännings- eller strömstyrkevärden omvandlas till det faktiska processvärdet (t.ex. temperatur, tryck, nivå...) via de beräknade värdena.

Med hjälp av det grafiska programmeringsgränssnittet (Data Flow Modeler) kan motsvarande "dataflöden" med matematiska funktioner, logik eller räknare enkelt skapas av mjukvaruanvändare med administratörsbehörighet.

På startskärmen i moneo-mjukvaran finns en separat ruta för beräknade värden.

Redigering av beräknade värden

Administrationsbehörighet krävs för det här steget.

  1. Topologisk väg
  2. Förteckning över tidigare skapade beräknade värden
  3. Infogande eller skapande av beräknade värden

Inställning av behandlingsparametrarna för det beräknade värdet

  1. Namnet på det beräknade värdet
  2. Tillståndet för det beräknade värdet
  3. Typ av beräknat värde
  4. Åtgärder

Symboler

Det beräknade värdet kan infogas i topologibanan genom att dras och släppas. Om värdet redan har infogats i topologibanan visas inte symbolen.
Redigera beräknat värde ➜ Data Flow Modeler öppnas.
Ta bort det beräknade värdet permanent.
Den här åtgärden kan användas för att söka efter det aktuella beräknade värdet i en topologibana. Banan visas endast om värdet redan har infogats i topologin.
Exportera det beräknade värdet: Webbläsarens hämtningsfönster visas och det beräknade värdet kan sparas lokalt som en zip-fil.
Ytterligare information om det beräknade värdet visas.

Skapande och konfigurering av ett beräknat värde

  1. Topologisk väg
  2. Funktionsblocket "Untitled calculated value" skapas automatiskt
  3. Funktionsbibliotek med redan befintliga funktioner, logik eller räknare för att snabbare skapa ett nytt värde
  4. Spara eller avbryta Data Flow Modeler

Upplev framtiden

Starta din industriella utveckling snabbt och kostnadsfritt

Oavsett om det handlar om parameterinställning med moneo configure SA eller tillståndsövervakning med moneo RTM – testa alla funktioner i 30 dagar!

moneo OS: IIoT-plattformen

Hjärtat och hanteringsverktyget för alla moneo appar. Intelligent enhetsintegration ger en digital bild av systemet. Verktyg för beräkning av dataflödesmodeller och med automatisk larmfunktion.