- moneo: IIoT-plattform
- Produkter
- moneo DataScience Toolbox
- moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor (PAM) är ett intelligent och innovativt AI-verktyg från moneo DataScience Toolbox. Det övervakar stationära och kontinuerliga processer i ditt företag och identifierar strukturella förändringar eller anomalier i enskilda kritiska processvärden som temperatur, flöde och vibration.
Mjukvaran använder maskininlärningsalgoritmer för att reagera på följande oväntade mönster i processdata:
Ökning eller minskning av värdenas fluktuationsintensitet
Progressiv variation i värdenas nivå
Plötslig gradvis ökning/minskning av värdena
Så här fungerar moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor är ett intelligent AI-övervakningsverktyg som är enkelt att hantera och kan användas utan datavetenskaplig expertis. Det gör data bekvämt och automatiskt tillgängliga och övervakar dem autonomt på grundval av "maskininlärning".
Vad moneo PatternMonitor kan göra
Genom att kontinuerligt söka efter mönster i volatilitet, trend och nivåförändring möjliggör moneo PatternMonitor snabb upptäckt av oönskade förändringar eller slitage inom alla industrisektorer och inom ramen för tillståndsövervakning.
Mjukvarulösningen kan användas för detaljerad övervakning av enskilda kritiska processvärden som en del av tillståndsövervakningen.
Exemplariskt –
fördelarna med moneo PatternMonitor talar för sig själva
Inga kunskaper i datavetenskap behövs. Pragmatisk lösning med en lättförståelig guide i 5 steg för produktions- och underhållsansvariga personer.
Automatiseraddataförberedelse, kvalitetskontroll och parameterinställning för mönsterdetektering.
Automatiserad detektering av strukturella förändringar i den kritiska processvariabeln med hjälp av AI-metoder.
Kontinuerlig bakgrundsövervakning och larm när mönster förändras.
Justerbar känslighet för att upptäcka mönster och anomalier under utvärderingsperioden.
Upptäck oönskade förändringar i några få steg – med femstegsguiden
Mjukvaran moneo PatternMonitor AI erbjuder alla användare en installationsguide som gör det enkelt att använda mjukvaran.
I bara fem steg kan du aktivera övervakningsverktygets artificiella intelligens utan experthjälp och automatisera dataförberedelse, kvalitetskontroll och parameterinställning för mönsterdetektering.