- moneo: IIoT-plattform
- Use cases
Kontinuerlig nivåmätning på tankar i ett CIP-system med moneo RTM- och radargivare
Nivåövervakning med radargivare
Mätning av nivåerna i lagringstankar i en CIP-testanläggning med radargivare samt visualisering, övervakning och dokumentation med moneo RTM.
Utgångsläge
Tankarna övervakas med hjälp av två gränsvärdesbrytare.
Dessa rapporterar till styrsystemet via en växelsignal
- om tanken är tom
- eller om tanken är full.
Nivåer däremellan kan inte upptäckas.
Därför kan man bara i begränsad utsträckning avgöra hur mycket av vilket medium som faktiskt finns tillgängligt vid den aktuella tidpunkten.
Projektets mål
Syftet med projektet är att säkerställa anläggningens tillgänglighet. Genom att exakt registrera nivån på rengöringsmedlet i tankarna kan moneo i god tid informera operatören om när han eller hon ska organisera tillförseln av respektive medium.
Övervakningssystemet ska införas utan att störa styrningen av CIP-systemet.
Detta sker genom kontinuerlig nivåmätning och dataanalys.
Implementering
moneo RTM-mjukvaran installeras centralt på en server.
En radarnivågivare av typen LW2720 installerades på var och en av de fyra lagringstankarna.
Data från radargivarna ansluts till servern via en IO-Link-master med hjälp av ett internt VLAN.
Efter installationen av givarna behöver endast referenshöjden ställas in. Detta kan till exempel göras med följande verktyg:
- moneo configure (en del av moneo, separat licens QMP020 krävs)
- moneo blue-appen (IO-Link Bluetooth-adapter EIO330 krävs dessutom)
Referenshöjden används för att definiera nollpunkten och därmed referenspunkten för nivåmätningen.
Resultat
Organisering av behovsbaserat underhåll
Anläggningens tillgänglighet säkerställdes genom kontinuerlig nivåmätning och dataanalys med moneo RTM. Det säkerställs att det finns en tillräcklig mängd medium i tanken.
Datainsamling och transparens används för att organisera anskaffning av påfyllningsmedia i rätt tid.
Förutom processkontroll är det möjligt att göra ytterligare processanalyser och bedöma förväntade förbrukningsmängder med hjälp av historiska data.
Fjärrtillgång till data är en annan fördel med moneo.
Manöverpanel
Här kan du snabbt och enkelt skapa applikationsspecifika instrumentpaneler.
I det här fallet:
Översikt över alla fyra tankarna med aktuella nivåer och volymer
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_02-dashboard.png?v=-509962981)
- Nivå i meter
- Volym i liter
Analys
Via analysfunktionen kan användaren analysera tanknivån i detalj. Eftersom nivåvärdena registreras permanent kan dessa data också visas över dagar, veckor och månader (historiska data).
- Empiriska värden om tillgången till medier.
- Visas här: Fastställande av tiden för tömning eller fyllning.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_03-analyse.png?v=-509967887)
- Nivå i meter
- Fastställande av tidsperioden för en tömningsprocess
Inställningar och regler: Hantera tröskelvärden
Nivån i tankarna övervakas med hjälp av statiska gränsvärden. För detta ändamål har det definierats gränsvärden som genererar en varning eller ett larm inom moneo om de överskrids eller inte uppnås.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_04-thresholds.png?v=-509964937)
- moneo-"larmtyp" (larm/varning + överskridet/inte uppnått)
- Gränsvärde för respektive larmtyp
- Svarsfördröjning (uppdateringscykel = ca 1 sekund)
Regler för ärendehantering
Den här funktionen kan användas för att enkelt definiera vad som ska hända efter att en varning eller ett larm har utlösts, t.ex:
- Meddelande via e-post
- SAP-integrering
För applikationer där regelbunden påfyllning är nödvändig är det lämpligt att optimera påfyllningsprocessen.
Till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till en definierad grupp mottagare som ansvarar för produktionsförsörjningen så snart den angivna nivån i en tank inte längre uppnås, för att aktivera påfyllningsprocessen.
Beräknade värden
Förutom processvärdet för nivågivaren kan ytterligare användbara parametrar bestämmas med de beräknade värdena i moneo.
I den här applikationen är det till exempel inte bara nivån som är intressant utan även volymen.
Detta är stående cylindriska tankar. För denna tankgeometri kan volymen beräknas med hjälp av beräkningen "basyta multiplicerad med höjd".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_05-calculatedvalues.png?v=-509955390)
Dataflow Modeler
- Aktuell tanknivå i m
- Faktor för konvertering av enheten för datakällan, här 0,001 = m
- Tankens basyta i mm²
- Faktor för att omvandla utmatningsenheten, här 1000 000000 = liter
- Skalning av enheten i mm
- Basyta i mm² multiplicerad med nivå i mm = volym i mm³
- Skalning av utmatningsenheten från mm³ till liter (dm³)
- Volym i liter som resultat av beräkningen
Beroende på den specifika applikationen är ytterligare beräkningar möjliga:
- Beräkning av underskottskvantiteten (tankens totala volym - aktuell volym)
- Skalningsnivå i procent
- Lägg ihop den totala kvantiteten (volym för tank 1 + volym för tank 2...) för att bestämma den totala kvantiteten i lagret, t.ex. vin
Konfigurering med moneo configure
Om motsvarande moneo configure-licens är aktiverad kan givarparameterdata läsas och skrivas i moneo. För att ställa in radarnivågivaren måste referenshöjden ställas in. Detta kan helt enkelt skrivas i motsvarande parameterfält och skrivas till givaren.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_06-configure.png?v=-509952307)
- Metadata för givaren (enhetens namn, tillverkare...)
- Parameterdata för givaren, för att konfigurera givaren
- Aktuella data om de aktuella processvärdena